KPL

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

KPL-potkuripumppu on suunniteltu nopealle virtaukselle alhaisella nostokorkeudella.

Virtauskapasiteetti on jopa 700 m3/min jopa 9 metrin nostokorkeudella. Grundfosin KPL-potkuripumppu soveltuu erityisesti tulvavesien pumppaukseen sekä sellaisiin käyttökohteisiin, joissa on siirrettävä suuria vesimääriä.

Jokainen KPL-pumppu suunnitellaan juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi, jolloin pumppu on kustannustehokas. Paras tulos saavutetaan, kun otat yhteyttä Grundfosiin jo suunnitteluvaiheessa. Näin voimme huomioida kaiken tarpeellisen, kuten pumppuaseman suunnittelun, pumpun valinnan, tulevaisuuden vaatimukset ja pumpun elinkaaren kokonaiskustannukset.

Sovellukset

Pumput on suunniteltu suurien raakavesimäärien pumppaukseen ja useisiin muihin sovelluksiin, kuten

  • tulva- ja myrskyvesien pumppaus
  • suurien kuivatus- ja kasteluvesimäärien pumppaus
  • raakaveden keräys
  • suurien vesimäärien kierrätys esim. vesipuistoissa
  • vedenpinnan säätely rannikkoalueilla ja alavilla alueilla
  • kuivatelakoiden ja satamakokoonpanojen täyttö ja tyhjennys
  • säiliöiden täyttö ja tyhjennys
  • käsitelty jätevesi
  • jäähdytysveden keräys voimalaitoksissa
  • prosessi- ja poistovesi
  • muut alhaisen ja keskitason nostokorkeuden/nopean virtauksen sovellukset.

Ominaisuudet ja edut

  • Laadukkaat tuotteet
  • Kestävä, luotettava ja kustannustehokas
  • Enemmän vastinetta rahoillesi

Vähäinen huoltotarve

  • Selkeä pumppurakenne takaa pitkäkestoisen ja ongelmattoman käytön
  • Kaikki pumput on testattu yksitellen ja rekisteröity. Tällä tavalla oikeat varaosat voidaan toimittaa nopeasti jopa vuosienkin kuluttua.

Laaja valikoima

  • Kaikkia malleja saa valurautaisina tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuna
  • 50 tai 60 Hz
  • Erikoismateriaalit, kuten alumiinipronssinen potkuri on saatavilla vakiona ja ruostumaton teräs tilauksesta
  • Suurjännitemallit saatavilla (tilauksesta jopa 10 kV)
  • Tilauksesta myös pumput ja moottorit, joiden koko on jopa 1 MW

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Laadukkaat tuotteet
  • Kestävä, luotettava ja kustannustehokas
  • Enemmän vastinetta rahoillesi
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500