Konttipumppaamo

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfosin siirrettävä konttipumppaamo soveltuu moniin tilapäisiin pumppaustarpeisiin. Siirtojen ajaksi kokoonpanoa ei tarvitse muuttaa tai purkaa, jolloin konttipumppaamoa on helppo ja nopea käyttää aina tarpeen tullen.

Pumppaamo koostuu noin 13 m³:n imusäiliöstä, putkistosta ventiileineen, pumpusta ja sähkö­keskuksesta. Kokonaisuus on säältä suojassa kontin sisällä.

Tiiviiksi rakennettu imusäiliö sisältää kulkuaukon huoltoa varten, autoliittimen kiintoaineiden poistamiseksi ja tarvittavat laipalliset tuloyhteet. Pumpun imusäiliössä on huomioitu nesteen sopiva virtaus pumpulle. Imusäiliössä on lisäksi ylä- ja alarajapintakytkimet.

Pumppu voi olla monesta eri materiaalivaihtoehdoista valmistettu horisontaalinen keskipakopumppu, pystymallinen paineenkorotuspumppu, kuiva-asenteinen korkean läpäisyn omaava jätevesipumppu tai ns. inline-keskipakopumppu neste- ja toimintapistevaatimusten mukaan. Pumppua voidaan ajaa vakio­kierros­nopeudella tai taajuusmuuttajakäyttöisenä, ja tarvittaessa ne voidaan asentaa perustuslevylle. Kuivassa tilassa oleva pumpun imu- ja paineputkisto sisältää sulku- ja takaiskuventtiilit.

Sähkökeskus noudattaa jakokeskuksille annettuja erityisvaatimuksia, huomioonottaen esteettömän huollon, tilavaatimukset ja turvaetäisyydet. Sähkö­keskuksessa on 1- ja 3-vaiheinen pistorasia paikallishuoltoa varten, pumpun mukaiset varokkeet, kuivakäyntisuoja ja imusäiliön pinnanohjaus.

Pumppuvaihtoehdot

  • NB, NBG (horisontaalinen keskipakopumppu)
  • NK, NKG (horisontaalinen keskipakopumppu)
  • CR, CRI, CRN (pystymallinen paineenkorotuspumppu)
  • TP (pystymallinen inline-keskipakopumppu)
  • S (kuiva-asenteinen korkean läpäisyn omaava jätevesipumppu)
  • SE1, SEV (kuiva-asenteinen korkean läpäisyn omaava jätevesipumppu)
  • SL (kuiva-asenteinen korkean läpäisyn omaava jätevesipumppu)
  • SE/SL 9-30 kW (kuiva-asenteinen korkean läpäisyn omaava jätevesipumppu)




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.   

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500