Kiinteistöpumppaamo PJA betonikannella

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Kiinteistökohtainen pumppaamo, jossa uppopumput ovat johdeputkia pitkin laskettavissa pumppaamoon uppoliittimen varaan ja nostettavissa sieltä. Pumppaamossa on yksi tai kaksi pumppua varusteineen. Paineputkistossa on pumppukohtaiset takaiskuventtiilit ja yksi sulkuventtiili. Pumppaamorakenne on yläpäästään avoin ja sijoitetaan säiliöön sovitetun joko itsekantavan betonikannen alle tai varustetaan lujitemuovikannella.

Tätä mallia käytettään kiinteistökohtaisena jätevesipumppaamona, ja jos sijoitus edellyttää raskasta liikennettä kestävää kansirakennetta käytetään betonikansivaihtoehtoa.

Grundfosin tarjoamat halkaisijavaihtoehdot ovat:

  • 1 000 mm
  • 1 400 mm
  • 1 800 mm




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Kiinteistökohtainen jätevesipumppaamo
Kysy lisää
Asiakaspalvelu

Contact us

Select country to contact your local sales company


Puhelin

0207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Puhelin

0207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa