JPB

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

JPB-malli on vesiautomaatti, joka on varustettu kalvopainesäi-liöllä, painekatkaisijalla ja painemittarilla. Painesäiliön ansios-ta JPB-malli soveltuu hyvin kohteisiin, missä veden käyttö on vähäistä ja usein toistuvaa, esim. kesämökin vesijärjestelmät. Painesäiliö vähentää pumpun käynnistyksiä ja pidentää siten pumpun käyttöikää.

Itseimevä JPB-vesiautomaatti koostuu Grundfosin luotettavasta JP-pumpusta, painesäiliöstä ja painekytkimestä. JP-pumppu on itseimevä, yksijaksoinen keskipakopumppu, jossa pumppupesä on kytketty suoraan Grundfos-moottoriin. Painesäiliö vähentää pumpun käynnistyksiä ja pysäytyksiä, mikä puolestaan pidentää pumpun käyttöikää. Vesiautomaatin tukeva rakenne mahdollistaa myös kiinteän asennuksen.   

JP-pumpuissa on kevyt ja vahva RST-rakenne. Pienen kokonsa ansiosta JP-pumppu on helppo sijoittaa myös ahtaaseen tilaan, sitä on myös helppo siirtää.

Itseimevyyden ansiosta pumppu jaksaa imeä vettä jopa 8 metrin syvyydestä. Suosittelemme imuletkussa käytettäväksi pohjaventtiiliä, mikä estää imuletkun tyhjenemisen ja siten nopeuttaa pumpun toimintaa.

  • Kevyt ja vahva rakenne
  • RST-pesä
  • Imukyky jopa 7 m
  • Helposti siirrettävä
  • Monipuolinen mallisto
  • Start/stop-automatiikka

Sovellukset

  • Kaivo- ja järviveden pumppaukseen
  • Sade- ja tulvavesien poistoon
  • Painevesijärjestemissä
  • Puutarhassa
  • Maataloudessa
  • Pienissä teollisuuslaitoksissa.

Mallit

JP-pumpuista löytyy kahta kokoa JP5 ja JP6, sekä 24 ja 60 litran säiliöllä. Kummastakin löytyy kolmea eri kokoa.

  • JPB 5 – 850 W (aikaisemmin JP 5 T)
  • JPB 6 – 1400 W
  • JET-malli on pelkkä pumppu sisäänrakennetulla ejektorilla ja ejektoriventtiilillä. On/off-toimintaperiaate, ei automatiikkaa.
  • JP+PM1-malli on varustettu Pressure Manager 1 -yksiköllä, joka käynnistää ja pysäyttää pumpun, kun vesipiste avataan.
  • JPB on käynnistysautomatiikalla varustettu vesiautomaatti.

Pelkällä painekytkimellä varustettu malli soveltuu hyvin harvemmin tapahtuvaan, mutta pitkäkestoiseen käyttöön, kuten esim. puutarhan kasteluun tai erilliseen painesäiliön täyttöön.

Tekniset tiedot

  • maks. Virtaama: 5 m3/h
  • maks. Nostokorkeus H: 40 m

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500