JP

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Itseimevä Grundfos JP on luotettava ja tukevarakenteinen jet-pumppu kotitalouksien käyttöön. Pienen ja kätevän Grundfos JP -pumpun käyttöikä on pitkä ja pumppu toimii ongelmitta. Se soveltuu veden syöttöön ja siirtoon kotona, puutarhassa, harrastuksissa sekä maataloudessa ja pienissä teollisuuslaitoksissa.

Itseimevyyden ansiosta pumppu jaksaa imeä vettä jopa 7 metrin syvyydestä. Suosittelemme imuletkussa käytettäväksi pohjaventtiiliä, mikä estää imuletkun tyhjenemisen ja siten nopeuttaa pumpun toimintaa.  

Kun JP-pumppua käytetään yhdessä paineohjauksen tai säiliön kanssa, se soveltuu erinomaisesti myös pieniin vedensyöttöjärjestelmiin.

  • Itseimevä
  • Pumpun vankka rakenne soveltuu myös kiinteisiin kokoonpanoihin
  • RST-pesä
  • Helposti siirrettävä

Sovellukset

  • Kaivo- ja järviveden pumppaukseen
  • Kastelujärjestelmiin
  • Sade- ja tulvavesien poistoon
  • Painevesijärjestelmäksi esim. kesämökille.

Mallit

  • JP 5 – jet-pumppu, 850 W
  • JP 6 – jet-pumppu, 1400 W 
  • JP 5 + PM1 – jet-pumppu PM1 pressostaatilla
  • JP 6 + PM1 – jet-pumppu PM1 pressostaatilla

Tekniset tiedot

  • maks. virtaama: 4 m3/h
  • maks. nostokorkeus: 40 m
  • maks. imukorkeus: 7 m
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti. 

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500