IO 111

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

IO 111 -moduuli muuntaa Grundfosin jätevesipumpun antureiden analogiset ja digitaaliset signaalit pumpun säätimelle sopiviksi.

Yhteen IO 111 -moduuliin voidaan kytkeä yksi pumppu kerrallaan.
IO 111 erottaa galvaanisesti pumpun moottorijännitteen ja pumppuun kytketyn säätimen.

IO 111 -signaalinmuuntimella voidaan:

  • suojata pumppu ylikuumenemiselta
  • valvoa analogisia mittausantureita
  • pysäyttää pumppu hälytyksen takia
  • etäohjata pumppua RS485-tiedonsiirron avulla (Modbus tai GENIbus)
  • käyttää pumppua taajuusmuuttajalla.

SM 111 toimii yhdessä IO 111 -moduulin kanssa, mutta IO 111 -versiossa on oltava tiedonsiirtomoduuli, osanumero 96177804.

SM 111 pystyy kokoamaan tietoa useammalta anturilta.

Sovellukset

IO 111 -moduulia käytetään suojaamaan jätevesijärjestelmien pumppuja.

Ominaisuudet ja edut

IO 111 kerää seuraavien antureiden ja tulojen tietoja:

  • moottorin lämpötila
  • öljyn vesipitoisuus [%]
  • staattorin eristysvastus
  • laakerilämpötila
  • moottorin kosteuden mittaus digitaalisesti.

SM 111 kerää tietoja seuraavista kohteista:

  • 3 virta-anturia, 4–20 mA
  • 3 Pt100-lämpöanturia
  • Pt1000-lämpöanturi
  • PTC-lämpöanturi (sarjassa enintään 3 PTC-anturia) (Standardin DIN 44081/44082 mukaisesti)
  • 1 digitaalitulo.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Öljyanturin vesimäärä
  • Kahdenlaiset vikailmoitukset – varoitus ja hälytys
  • Eristysvastus
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500