Hydro MPC

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Haasteellinenkin paineenkorotus onnistuu helposti ja tarkasti Grundfos Hydro MPC -paineenkorotusaseman avulla. Hydro MPC -paineenkorotusasemassa voi olla jopa 6 kuusi identtistä CRI(E)- tai CR(E)-pumppua.

Grundfosin Hydro MPC -paineenkorotusjärjestelmät on valmistettu erittäin korkealaatuisia standardeja noudattaen. Haasteellinenkin paineenkorotus onnistuu helposti ja tarkasti CU 351 -säätimen avulla.

Kaikkien komponenttien valinnassa on panostettu laatuun ja tehokkuuteen. Grundfosin Hydro MPC -paineenkorotusjärjestelmät on suunniteltu kestäviksi. Vankkojen ja pienikokoisten yksiköiden kaikkiin huolto-osiin pääsee helposti käsiksi. Grundfosin Hydro MPC -paineenkorotusjärjestelmiä voidaan käyttää aina, kun lisäpainetta tarvitaan. Kaikki järjestelmät on suunniteltu asiakkaiden kapasiteetti- ja ohjaustarpeiden mukaan.

Älykäs kaskadiohjaus varmistaa, että pumppuja on käytössä aina optimaalinen määrä tarpeen mukaan. Kun Hydro MPC -paineenkorotusjärjestelmään lisätään IE3-moottorilla varustettu CR-pumppu, saadaan tehokas ratkaisu vakiopaineen ylläpitämiseen vaihtelevissa virtausolosuhteissa.

  • Luotettava
  • Erittäin tehokas
  • Helppo huoltaa
  • Tilaa säästävä
  • Helppo ottaa käyttöön
  • Säätää toiminnot virtauksen mukaan
  • Tunnistaa alhaisen virtauksen
  • Järjestelmäkohtainen ohjelmisto
  • BUS- ja Ethernet-liitäntä valittavissa
  • Suuri ja kirkas näyttö
  • Tekstivalikot

Sovellukset

  • Toimistot
  • Koulut
  • Hotellit
  • Kerrostalot
  • Kastelujärjestelmät
  • Teollisuus
  • Kunnalliset vedensyöttöjärjestelmät
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500