HS

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfos HS on vaaka-asenteinen, vakiomallinen keskipakopumppu. Se sopii hyvin räätälöityihin järjestelmiin, sillä laajasta mallistosta löytyy useita vaihtoehtoja erilaisiin kohteisiin. Korkean hyötysuhteen ja alhaisten elinkaarikustannusten ansiosta, HS soveltuu isojen vesimäärien pumppaamiseen.

HS on energiatehokas ja pitkäikäinen pumppu, jonka huoltotyöt onnistuvat vaivatta. Aksiaalisesti jaetun rakenteen ansiosta, pesän yläosa on helppo irrottaa ja pumpun komponentteihin (laakereihin, liukurenkaisiin, juoksupyörään ja akselitiivisteeseen) pääsee paremmin käsiksi ilman, että moottoriin tai putkistoon tarvitsee koskea. Jaettu pesärakenne vähentää akselin radiaalista kuormitusta, mikä pidentää komponenttien käyttöikää, minimoi tärinää ja mahdollistaa hiljaisen käyntiäänen.

HS-pumppuja on saatavilla kolmessa kokoonpanossa:
-pumppu, moottori ja perustuslevy
-pumppu ja perustuslevy
-pelkkä pumppu

 

  • Helppo huoltaa jaetun pesän ansiosta.
  • Kaksinkertainen imurakenne minimoi akselin kuormituksen, mikä pidentää liukurenkaiden, akselitiivisteiden ja laakereiden käyttöikää.
  • Kaksinkertainen kierukkarakenne vähentää radiaalista painetta ja minimoi melun ja tärinän.
  • Erillisen laakeripesän ansiosta pumpun komponentteihin pääsee helposti käsiksi, eikä kotelon yläosaa tarvitse irrottaa.
  • Säästää energiaa.
  • Alhaiset elinkaarikustannukset.
  • Saatavilla useita tuotevaihtoehtoja.
  • Minimaalinen syklisyys.
  • Kaksi perustuslevy vaihtoehtoa: EN-ISO ja C-CHANEL.

Sovellukset

  • ilmastointi-/lämmitysjärjestelmät
  • kunnallinen vedensyöttö
  • alueelliset jäähdytys-/lämmityslaitokset
  • jäähdytysjärjestelmät
  • kunnalliset vesilaitokset
  • prosessijäähdytys
  • kastelu

Tekniset tiedot

  • maks. virtaama: 2 500 m³/h
  • maks. nostokorkeus: 148 m
  • maks. käyttöpaine: 16 bar
  • nesteen lämpötila: -12...+100 °C





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500