GT

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

GT-säiliöiden kokovalikoima on kattava: 8–3 000 litraa. Säiliöt voidaan asentaa pystyasentoon tai 24–80 litran GT-säiliöt voidaan asentaa myös vaakatasoon. Säiliöissä on juomavesikäyttöön FDA-hyväksytty butyylikalvo, ja säiliöt joiden tilavuus on yli 80 litraa, on varustettu vaihdettavalla pussilla.

Grundfos GT-säiliöt soveltuvat juomavedelle, ja niitä voidaan käyttää kaikkien Grundfos-pumppumallien kanssa.

Painesäiliöt lisäävät pumpun käyttöikää vähentämällä pumpun käynnistyksiä. Painesäiliön käyttö takaa myös tasaisen vedensyötön, mikä lisää käyttömukavuutta.

  • GT-kalvopainesäiliöt soveltuvat paineensäätöön kotitalouksissa ja teollisuudessa.
  • Vain kalvo koskettaa nestettä.
  • Kattava valikoima painesäiliöitä kylmävesi- ja lämmitysjärjestelmiin
  • Komposiittisäiliöillä 5 vuoden takuu
  • Väliaineen kanssa kosketuksissa olevat materiaalit eivät ruostu
  • Käyttövarma
  • Painekalvosäiliötä ei tarvitse huoltaa
  • Kaasunpoistosäiliöt
  • Korkealaatuiset painesäiliöt.

Sovellukset

  • Kotitalouksien vedensyöttöjärjestelmät
  • Paineenkorotusjärjestelmät
  • Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien paisuntasäiliöt
  • Kastelujärjestelmät
  • Teollisuusjärjestelmät.

Mallit

GT-C-mallit kalvopainesäiliöt on valmistettu komposiittimateriaalista

GT-H-mallit on valmistettu polttomaalatusta teräksestä. GT-H-säiliöissä on myrkytön butyylikumikalvo, joka jakaa säiliön kahteen osaan.  

GT-HR-mallit soveltuvat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. Paisuntaastiat kestävät 50 % vesiglykoliliuosta, ja ne on varustettu kiinteällä kalvolla.  

GT-D-mallissa on kaksoiskalvo.

GT-U-mallissa on vaihdettava, myrkytön butyylikumikalvo ja puristettua typpeä.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500