DMX

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfos DMX -valikoiman tuotteita arvostetaan maailmanlaajuisesti annostelujärjestelmämarkkinoilla. DMX-pumppujen vankan kalvorakenteen ja laadukkaiden moottorien ansiosta niitä ei juurikaan tarvitse huoltaa . Tästä syystä ne ovat loistava vaihtoehto useimpiin annostelu-järjestelmiin. DMX-tuotevalikoima on erittäin moni-puolinen: pumput soveltuvat laajalle virtausalueelle ja niihin on saatavilla erikokoisia annostelupäitä, useita valmistusmateriaaleja ja lisävarusteita. 

Huolellisen muotoilun ansiosta pumput ovat pienikokoisia. Pieni koko säästää materiaalikuluja, ja useita pumppuja voidaan sijoittaa vierekkäin ahtaissakin paikoissa. Kaksipäiset versiot (DMX-mallit 226 ja 227) ovat erittäin kustannustehokkaita ja mahtuvat pieneen tilaan. Niillä voidaan myös annostella kahta eri kemikaalia yhtä aikaa. Kaksipäisellä versiolla saadaan lisäkapasiteettia ja voidaan saavuttaa tehokkaampi virtausnopeus yhden kemikaalin annostelussa.

Laaja valikoima erityisesti DMX-tuotteille suunniteltuja lisävarusteita takaavat tehokkaan toiminnan: Analoginen/pulssiohjauselektroniikka (yhteyssignaaliohjaus kerroin- ja jakotoiminnolla varustettuna, 4–20 mA:n ohjaus tai iskutaajuusohjaus näytön ja näppäimistön avulla, alhaisen tason/tyhjän signaali), integroitu poistoventtiili, annostelusäädin, kalvon vuodon tunnistus, servomoottori automaattista iskunpituuden säätöä varten, ulkoisilla taajuusmuuttajilla ohjatut PTC-moottorit (VFD). Valikoimaamme kuuluu myös järjestelmäkomponentteja, kuten paineen lisäysventtiilit ja virtauksen tasaimet.

  • Erittäin tarkka ja helppokäyttöinen, annosteluvirtauksen vaihtelu on alle ± 1.5 %
  • Joustavuus ja sovellettavuus.
  • Tasainen annostelu alhaisella paineella.
  • Tuotevalikoimaan kuuluu laadukkaita 50 Hz:n, 60 Hz:n ja 100 Hz:n moottoreita (varustettuna ulkoisella taajuusmuuttajaohjauksella, VFD)
  • Tarpeen mukaan saatavilla on myös EX-luokiteltuja tai ATEX-sertifioituja moottoreita.
  • Korkeaviskoosisten aineiden käsittely.
  • Suuri tarkkuussuhde ja monipuoliset toiminnot sopivat moniin erilaisiin käyttökohteisiin.
  • Virtauksen säätö.
  • Kaksinkertainen PTFE-kalvo.
  • Havaitsee kalvon vuodon.
  • Virtaaman mittaus ja valvonta DDI-AF-mallissa.

Sovellukset

  • Juomaveden puhdistuksessa
  • Jäteveden puhdistuksessa
  • Paperi- ja massateollisuudessa
  • Tekstiiliteollisuudessa
  • Puhdistusvedenkäsittelyssä
  • Elintarvike-, juoma- ja maitotuoteteollisuudessa
  • Jäähdytystornien vedenkäsittelyssä
  • Alipainekattilan vedenkäsittelyssä

Materiaalit

  • Pienempien DMX-mallien pumppupesät valmistetaan muovista, jotka kestävät hyvin kemikaaleja ja suojaavat järjestelmää.
  • Suurempien mallien pumppupesät valmistetaan valualumiinista ja niissä on epoksipinnoite.
  • Laajasta annostelupäiden, venttiilien ja lisävarusteiden materiaalivalikoimasta voidaan valita tarvittava kemikaalien kestävyysaste.
  • Kalvo on valmistettu NBR-kumista, ja siinä on PTFE-pinnoite.

Tekniset tiedot

  • maks. virtaama: 2000 l/h
  • maks. käyttöpaine: 10 bar




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500