DMH

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfosin DMH-sarja sisältää erittäin vankkarakenteisia pumppuja sovelluksiin, joissa tarvitaan luotettavaa annostelua ja korkean paineen kestävyyttä, esim. prosessitekniikkaan. DMH 28x on suunniteltu erityisesti korkean paineen sovelluksiin, joissa paine on 50–200 baaria.

Tuotevalikoima on erittäin monipuolinen: pumput soveltuvat laajalle virtausalueelle ja niihin on saatavilla annostelupäitä ja lisävarusteita, ja niitä valmistetaan useista eri materiaaleista. Tyytyväiset asiakkaat ympäri maailman ovat jo vuosia käyttäneet DMH-pumppuja ongelmitta. Hydraulimännällä varustettuja DMH-annostelupumppuja on saatavilla eri tehoisina.

Valikoimassamme on saatavana erilaisia tuotekokoonpanoja vastaamaan monenlaisia vaatimuksia: virtausnopeutta voidaan säätää joustavasti ja sähkötoimisella apumoottorilla voidaan säätää iskunpituutta käsin tai automaattisesti. Saatavilla on myös pumppuja, joissa on vikatunnistimella varustettu kaksoiskalvo tai sähkölämmitteiset erikoisannostelupäät. Kokonaan PTFE-materiaalista valmistettujen annostelukalvojen ansiosta tämä pumppuvalikoima soveltuu useimpiin käyttökohteisiin. Nesteen kanssa kosketuksissa olevat osat voidaan valmistaa materiaaliyhdistelmistä, jotka soveltuvat lähes kaikkiin annostelutehtäviin.  

Sarjaan integroitu paineenpoistoventtiili ja aktiivinen kalvon suojausjärjestelmä (AMS) suojaavat pumppua ja koko järjestelmää ylipaineelta, mikäli painelinja tukkeutuu. Lisäksi pumpun kaasunpoistoventtiili takaa, että pumpun käyttö on turvallista asennuksen ja koko prosessin aikana.

  • Erittäin tarkka ja helppokäyttöinen, annosteluvirtauksen vaihtelu on alle ± 1.5 %
  • Joustavuus ja sovellettavuus.
  • Tasainen annostelu alhaisella paineella.
  • Tuotevalikoimaan kuuluu laadukkaita 50 Hz:n, 60 Hz:n ja 100 Hz:n moottoreita (varustettuna ulkoisella taajuusmuuttajaohjauksella, VFD)
  • Tarpeen mukaan saatavilla on myös EX-luokiteltuja tai ATEX-sertifioituja moottoreita.
  • Korkeaviskoosisten aineiden käsittely.
  • Suuri tarkkuussuhde ja monipuoliset toiminnot sopivat moniin erilaisiin käyttökohteisiin.
  • Virtauksen säätö.
  • Kaksinkertainen PTFE-kalvo.
  • Havaitsee kalvon vuodon.
  • Virtaaman mittaus ja valvonta DDI-AF-mallissa.
  • Alumiinikotelon ja männän kalvotekniikan ansiosta DMH-pumppujen käyttöikä ja huoltovälit ovat pitkiä.

                    Sovellukset

                    • Juomaveden puhdistuksessa
                    • Jäteveden puhdistuksessa
                    • Paperi- ja massateollisuudessa
                    • Tekstiiliteollisuudessa
                    • Puhdistusvedenkäsittelyssä
                    • Elintarvike-, juoma- ja maitotuoteteollisuudessa
                    • Jäähdytystornien vedenkäsittelyssä
                    • Alipainekattilan vedenkäsittelyssä

                    Sopii myös vaativiin sovelluksiin

                    • Erilaisten kemikaalien annostelu kaikissa voimalaitoksen prosesseissa.
                    • Petrokemian/öljy- ja kaasuteollisuus, jalostamot
                    • Kemikaalien annostelu jäähdytysveden ja prosessiveden käsittelyssä
                    • Prosessi- ja juomaveden käsittely
                    • Räjähdysvaaralliset tilat
                    • Syttyvien nesteiden annostelu

                    Materiaalit

                    • Pumppupesät valmistetaan valualumiinista ja niissä on epoksipinnoite.
                    • Harmaavalurauta, jos vaaditaan API 675
                    • Kalvo on valmistettu kokonaan PTFE-materiaalista.
                    • Laajasta annostelupäiden, venttiilien ja lisävarusteiden materiaalivalikoimasta voidaan valita tarvittava kemikaalien kestävyysaste.

                    Tekniset tiedot

                    • virtaama: 0,15 l/h – 2 x 1500 l/h
                    • käyttöpaine: 4–200 bar




                        Facebook Twitter LinkedIn Technorati
                    Kysy lisää
                    Tuotteet

                    Kysy tuotteista

                    Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

                    Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


                    Puhelin

                    +358 (0) 207 889 500
                    Huolto

                    Kysy huollosta

                    Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
                    mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

                    Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


                    Puhelin

                    +358 (0) 207 889 500