Digital dosing DME

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfosin digitaaliset DME-annostelupumput ovat erittäin tarkkoja ja helppokäyttöisiä. Vankkarakenteinen ja luotettava sarja tarjoaa erilaisia materiaalivaihtoehtoja eri tyyppisiin tarpeisiin. DME-pumput voivat annostella suuriakin määriä ja ne soveltuvat erinomaisesti korkeaviskoosisten nesteiden annosteluun.

Askelmoottorin/EC-käyttöjen ansiosta iskun nopeutta on helppo säätää, mikä lisää tarkkuutta. Kunkin paineiskun kesto riippuu virtaaman asetuksesta. Imutahdin aika pysyy aina vakiona, mutta sitä voidaan pidentää antikavitaatiotoiminnolla ja sovittaa kuhunkin käyttötarkoitukseen. Imutahti toimii aina suurimmalla voimalla, minkä ansiosta annostelujärjestelmä toimii jatkuvasti ja pienemmällä painevaihtelulla. Tämä on tärkeää kaasunpoistotuotteiden tasaisessa pumppauksessa sekä kokoonpanoissa, joissa käytetään pitkiä imujohtoja. Tarkka annostelu on helpompaa kuin koskaan.Käyttäjä voi asentaa pumpun helposti ja asettaa sen annostelemaan juuri oikean määrän nestettä käyttötarkoituksen mukaan.  

Pumpuissa on ainutlaatuinen käyttöteknologia ja mikroprosessori, jotka varmistavat nesteiden tarkan annostelun pumpattaessa myös korkeaviskoosisia tai kaasua poistavia nesteitä. Kun pumpuissa käytetään yleensä iskunpituuden säätöä, DME-pumppujen tehoa säädetään automaattisesti moottorin nopeudella painepuolen tahdin aikana sekä imupuolen tahdin vakionopeudella.

  • Digitaalinen annostelu.
  • Suomenkielinen käyttövalikko
  • Tarkkuussuhde 1:800 on kertaa suurempi kuin tavallisissa pumpuissa
  • Ainutlaatuinen teknologia.
  • Tarkka ja helppo asetus
  • Kenttäväylätiedonsiirto, saatavana Profibus-liitäntä.
  • Ylikuormitussuojaus valvoo pumpun vastapainetta ja suojaa pumppua liian suurelta painekuormitukselta.
  • Monijännitteinen vaihdettava virtalähde.
  • Annostelukapasiteetti 75–940 l/h
  • Korkeaviskoosisten nesteiden annostelu

Sovellukset

  • Paperi- ja massateollisuus
  • Tekstiiliteollisuus
  • Elintarvike- ja juomateollisuus
  • Teollisuuden prosessiveden ja jäteveden käsittely
  • Juomaveden käsittely

Annostelupään materiaalivaihtoehdot

  • Ruostumaton teräs
  • PVDF
  • Polypropeenista

Annostelee

  • biosideja ja kemikaaleja
  • kuljetinlaitteistojen hihnojen voiteluaineita
  • erilaisia happoja ja lipeää
  • höytälöimis- ja koagulointiaineita
  • viskositeetiltaan erilaisia kationisia ja anionisia polymeereja
  • saostusaineita
  • desinfiointiaineita, CIP-kohteita

Tekniset tiedot

  • maks. virtaama: 940 l/h
  • maks. käyttöpaine: 18 bar




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500