Digital dosing DDI

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfosin DDI-pumppujen digitaalinen annosteluväli alkaa 75 ml/h ja yltää jopa 150 l/h nimellisvirtaaman annosteluun. Pumppuun on integroitu korkeatehoista mikroelektroniikkaa ja innovatiivinen nopeussäädetty käyttö, jotka takaavat tarkan ja jatkuvan annostelun.Tuloksena on tasainen sekoitustulos ja laadukas prosessi. Annostelunopeus annetaan litroina tunnissa – pumppu huolehtii lopusta.

Pumpun rakenne on ainutlaatuinen – pumppusarja sisältää vain moottorin, vaihteiston ja kaksi erikokoista annostelupäätä. Yksinkertaistetun mallin ansiosta tarvittavien varaosien määrä pysyy kurissa. Pumpun käyttö on edullista.

Digitaalinen annostelu

Askelmoottorin/EC-käyttöjen ansiosta iskun nopeutta on helppo säätää, mikä lisää tarkkuutta. Kunkin painetahdin kesto riippuu virtaaman asetuksesta. Imutahdin aika pysyy aina vakiona, mutta sitä voidaan pidentää antikavitaatiotoiminnolla ja sovittaa kuhunkin käyttötarkoitukseen. Imutahti toimii aina suurimmalla voimalla. Sen ansiosta annostelujärjestelmä toimii jatkuvasti ja pienemmällä painevaihtelulla. Tämä on tärkeää kaasunpoistotuotteiden tasaisessa pumppauksessa sekä kokoonpanoissa, joissa käytetään pitkiä imuputkia.

Kustannustehokas annostelu

DDI-pumppujen EC-moottoriteknologia pitää energiakustannukset ennätysalhaisina. Erinomainen suorituskyky taataan myös jopa 150 l/h virtaamissa

Annostelunopeuden (l/h) syöttö ja valvonta on helppoa ja kalibrointi virheetöntä. Pumppu toimii erittäin tarkasti, ja sen käyttö on vaivatonta. DDI on pienempi ja hiljaisempi kuin saman teholuokan tavalliset annostelupumput. Ohjauspainikkeet ja näytöt ovat joko pumpun sivulla tai takaosassa. Sovitettavissa eri käyttökohteisiin monipuolisten ohjaustoimintojen ansiosta, joita ovat esim. käsiohjaus, kosketinsignaalit, analogiasignaalit, annos- ja ajastinsäätö. Digitaalisen annostelutekniikan avulla voidaan säätää imutahdin nopeutta, jolloin pystytään välttämään kavitaatio korkeaviskoosisia aineita käsiteltäessä.

  • Erittäin tarkka ja helppokäyttöinen.
  • Joustavuus ja sovellettavuus.
  • Korkeaviskoosisten aineiden käsittely.
  • Suuri tarkkuussuhde ja monipuoliset toiminnot sopivat moniin erilaisiin käyttökohteisiin.
  • Virtauksen säätö.
  • Kaksinkertainen PTFE-kalvo.
  • Havaitsee kalvon vuodon.
  • Virtaaman mittaus ja valvonta DDI-Af-mallissa.
  • Korkeaviskoosisen aineen käsittely - jopa 2 600 mPa s

Sovellukset

  • Paperintuotanto
  • Elintarvike- ja juomateollisuus
  • Teollisuuden prosessiveden ja jäteveden käsittely
  • Juomaveden käsittely

Annostelee

  • Biosideja ja kemikaaleja
  • Kuljetinlaitteistojen hihnojen voiteluaineita
  • Erilaisia happoja
  • Lipeää
  • Höytälöimis- ja koagulointiaineita
  • Viskositeetiltaan erilaisia kationisia ja anionisia polymeereja
  • Saostusaineita ja desinfiointiaineita
  • CIP-kohteita

              Tekniset tiedot

              • maks. virtaama: 150 l/h
              • maks. käyttöpaine: 16 bar




                  Facebook Twitter LinkedIn Technorati
              Kysy lisää
              Tuotteet

              Kysy tuotteista

              Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

              Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


              Puhelin

              +358 (0) 207 889 500
              Huolto

              Kysy huollosta

              Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
              mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

              Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


              Puhelin

              +358 (0) 207 889 500