DDD – Demand Driven Distribution

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfosin Demand Driven Distribution järjestelmän tarkoituksena on optimoida pumppujen toiminta ja verkoston paine siten, että vedenjakeluverkostossa on aina käytön mukaan suhteutettu paine. Käytön mukaan optimoitu paine verkostossa vähentää putkirikkoja, pienentää vedenhukkaa ja mahdollistaa mittavat kustannussäästöt.

Grundfos DDD -ohjausjärjestelmä on suunniteltu EN- ja ISO-standardien mukaisesti, ja DDD-ohjausyksikkö mahdollistaa vedenjakeluverkoston optimoidun paineenhallinnan, paineenkorotusaseman (1–6 pumpulla) ohjauksen sekä vuotovesien minimoinnin.

DDD-ohjausyksikko on varustettu sovellusoptimoidulla ohjelmalla, 1–10:llä verkostoa valvovalla etäpaineanturilla sekä internet-pohjaisella valvonnalla.


DDD-ohjausyksiköllä voidaan säätää useita rinnakkain toimivia pumppuja erittäin tarkasti. Tarkka säätö varmistaa luotettavan ja tasaisen vedenpaineen kaikkina aikoina, sillä paineenkorotusasema tuottaa painetta nimenomaan verkoston kulutuksen mukaan. Verkostoa valvotaan etäasenteisilla paineantureilla, jotka kommunikoivat DDD-ohjaimen kanssa langattomasti.

Ominaisuudet ja edut

  • Suhteellisen paineen hallinta
  • Suorituskyvyn asteittainen lisääminen ja vähentäminen
  • Jopa kuuden pumpun yhteistoiminta
  • Langaton etävalvonta ja viestintä
  • Paineen etämittaus verkoston kriittisissä pisteissä
  • Mahdollistaa paineenkorotuspumppaamon ohjauksen käyttökohteessa mitatun painetiedon mukaan
  • Liittettävissä jopa kymmeneen etäanturiin

Lue lisää ja laske kuinka paljon voit säästää.

DDD tasaa ja säästää Kauniaisissa

Selkeää energiansäästöä, riittävä vedenpaine vesijohtoverkon kaikissa osissa ympäri vuorokauden sekä pienemmät vuotovahinkoriskit. Siinä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n kokemuksia Kauniaisiin asennetusta Grundfosin DDD-järjestelmästä.

Lataa case-esite ja lue lisää.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Optimoitu jakelu
  • Vähemmän vuotoja
  • Hallittu paine
  • Kustannussäästöt
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500