CRT, CRTE

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfos CRT on monivaiheinen keskipakopumppu erittäin haastaviin kohteisiin. Pumppu on valmistettu titaanista, joten sillä on erittäin korkea korroosikestävyys.

Tehokkaassa CRT-pumpussa on Grundfosin Blueflux®-moottori. Lisävarusteena saatavalla LiqTec -sensorilla toteutetaan pumpun kuivakäynti- ja moottorisuojaus. CRTE-mallissa on lisäksi integroitu taajuusmuuttaja.

  • Korkea korroosiokestävyys
  • Luotettava
  • Korkea hyötysuhde
  • Huoltoystävällinen
  • Vaatii vähän tilaa

Sovellukset

  • Prosessivesi
  • Pesuvesikohteet
  • Merivesijärjestelmät
  • Hapot ja emäkset
  • Ultrasuodatus
  • Käänteisosmoosi
  • Kloridia sisältävät kohteet

Tekniset tiedot

  • maks. virtaama: 22 m³/h
  • maks. nostokorkeus: 250 m
  • maks. käyttöpaine: 25 bar
  • nesteen lämpötila: -20...+120 °C




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500