CRFlex

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfosin aurinkokäyttöiset CR-pumput ovat erinomainen, luotettava ja kustannustehokas vaihtoehto epäsäännölliseen vedenpumppaukseen syrjäisissä paikoissa ja erikoiskäyttökohteissa.

Nämä pumput mahdollistavat yksilölliset pumppausratkaisut olosuhteisssa, joihin perinteiset vedensyöttöratkaisut eivät sovellu. Aloituskustannukset ovat aurinkopaneelin hankkimisesta johtuen hieman korkeammat, mutta käyttökustannukset ovat pienet.

Grundfos on kehittänyt pintapumppusovelluksia varten MGFlex-moottorin, joka hyödyntää aurinkoenergiaa tehokkaasti. Aurinkopaneelien lisäksi Grundfosin aurinkokäyttöisiä pintapumppuja voidaan käyttää sähkövirralla tai generaattorilla.

Nopeussäädetty käyttö ja moottorisuoja ovat vakio-ominaisuuksia. Muita Grundfosin aurinkokäyttöisten CR-pumppujen ominaisuuksia:

  • Helppo asentaa
  • Ei kaipaa juuri lainkaan huoltoa
  • Alhaiset käyttökustannukset ja tehokas pumppaus

Sovellukset

Grundfosin aurinkokäyttöiset CR-pumput hyödyntävät uusiutuvaa energiaa. Virtalähteenä on aurinkopaneeli. Järjestelmä soveltuu veden pumppaukseen etenkin seuraavissa käyttökohteissa:

  • Kastelu
  • Karjatilat
  • Paineenkorotus

- Vedensyöttö mökeillä tai kodeissa, jotka eivät kuulu sähköverkkoon

MGFlex-moottori voidaan asentaa tiettyihin Grundfos CR -pumppumalleihin.

Ominaisuudet ja edut

Maksimitehopisteen seuranta (MPPT)
Moottori säätää pyörimisnopeutta käytettävissä olevan sähkövirran mukaan, kun laite on kytketty virtalähteeseen.

Laaja jännitealue
Moottorin laaja jännitealue mahdollistaa moottorin käyttämisen, kun jännite on 110–415 VDC (tasavirta) tai 220–240 VAC (vaihtovirta).

Moottori toimii pienemmällä teholla, kun jännite on 100 VAC (enimmäisvirta on 3 Arms).

Yli- ja alijännitesuojaus
Yli- tai alijännitetila voi johtua epätasaisesta virransyötöstä tai virheellisestä asennuksesta.

Moottori pysähtyy, jos jännitearvot eivät ole sallituissa rajoissa ja käynnistyy uudelleen, kun jännitealue palautuu normaaliksi. Erillistä suojarelettä ei tarvita.

Ylikuormitussuoja
Moottorissa on standardin IEC 60034-11 mukainen sisäinen lämpösuoja, joka aktivoituu, jos moottori ylikuormittuu tai jumiutuu. Moottori pysähtyy ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Helppo asentaa
  • Ei kaipaa juuri lainkaan huoltoa
  • Alhaiset käyttökustannukset ja tehokas pumppaus
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500