CR-sarja

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

CR-pumppuja voidaan käyttää lähes kaikissa teollisuusratkaisuissa. Useiden materiaalivaihtoehtojen ja modulaarisuutensa ansiosta kyseessä on laajin saatavilla oleva sarjamme.

Monijaksoisia in-line CR-pumppuja on saatavissa valurautaisena, mutta tuoteperheeseen kuuluvat myös CRN- ja CRNE-mallit, joiden materiaali on 1.4408/AISI316, ja CRI-malli, jonka materiaali on 1.4301/AISI304. Saatavilla myös titaanista valmistettu CRT-malli.  

CR-sarjassa on 11 eri pumppukokoa, jotka voivat tuottaa jopa 50 barin paineen. Valikoimassa on myös useilla akselitiivisteillä, kumimateriaaleilla ja verkkojännitteillä varustettuja pumppuja. Pumppuun saa myös magneettivedon. Pumppujen osat voidaan optimoida vastaamaan erikoisvaatimuksia, jotta ne kestävät haasteellisia nesteitä ja erittäin vaativia olosuhteita.

E-mallit varustettu integroidulla taajuusmuuttajalla.

  • Luotettava
  • Erittäin tehokas
  • Helppo huoltaa
  • Tilaa säästävä
  • Sopii hiukan syövyttäville nesteille
  • Hyvä korroosionkesto
  • Sopii korkeaan paineeseen yhden pumpun ratkaisun ansiosta

Sovellukset

  • Vedenkäsittelyjärjestelmät
  • Pesu- ja puhdistusjärjestelmät
  • Merivesijärjestelmät
  • Happojen ja emästen pumppaus
  • Ultrasuodatusjärjestelmät
  • Käänteisosmoosijärjestelmät
  • Uimalaitokset

Mallit

  • CR: valurauta/AISI 304
  • CRE: valurauta/AISI 304, integroidulla taajuusmuuttajalla
  • CRN: AISI 316
  • CRNE: AISI 316, integroidulla taajuusmuuttajalla
  • CRI: AISI 304

Tekniset tiedot

  • maks. virtaama: 180 m³/h
  • maks. nostokorkeus: 480 m
  • maks. käyttöpaine: 50 bar
  • nesteen lämpötila: -30 °C...+180 °C




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500