Control MPC

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfos Control MPC on CU 351 -säätimellä varustettu ohjainkaappi, jonka avulla voit valvoa ja ohjata jopa kuutta samanlaista rinnan kytkettyä pumppua. Mukana on kaikki tarpeellinen, mukaan lukien ohjelmisto, jonka avulla voit optimoida ohjainkaapin sopimaan käyttötarkoitukseesi. Control MPC minimoi energiankulutuksen ja vähentää energiakustannuksia heti sen käyttöönoton jälkeen. Sovelluskohtaisesti optimoidun ohjelmiston avulla voit ohjata kaikkia järjestelmäsi pumppuja. Ominaisuudet, kuten automaattinen kaskadiohjaus takaavat järjestelmän parhaan mahdollisen energiatehokkuuden.

Ainoana markkinoilla olevana järjestelmänä Control MPC -ohjainkaappi tunnistaa kaikki ohjattavat pumput ja optimoi niiden kapasiteetin sekä minimoi energiankulutuksen käyttäjän antamien pumppukäyrien tietojen perusteella.

Control MPC -ohjainkaapin avulla tiedonsiirto onnistuu ongelmitta. Valittavana on useita käyttöjärjestelmän kieliä. Control MPC tukee tiedonsiirtoa valvontalaitteilla tai muilla ulkoisilla yksiköillä, jotka käyttävät erilaisia kenttäväyläprotokollia:

  • Ethernet (VNC-palvelin on vakiona Control MPC -ohjainkaapissa)
  • PROFIBUS CIU-moduulien kautta
  • Paikallisverkko (LON) CIU-moduulien kautta
  • Modbus CIU-moduulien kautta
  • GSM ja GPRS CIU-moduulien kautta
  • PLC IO 351B -moduulien kautta

Control MPC täyttää samojen laatustandardien vaatimukset kuin muutkin Grundfos-tuotteet. Ominaisuudet, kuten varapumpun käyttöönotto, pakotettu pumpun vaihto ja kuivakäyntisuoja parantavat järjestelmän luotettavuutta ja vähentävät seisonta-aikoja ja kalliita huoltokustannuksia. Pääset nauttimaan Control MPC -ohjainkaapin eduista seuraamalla helppokäyttöisen asennusapurin ohjeita, joiden avulla voit määrittää tarvittavat parametrit oikeassa järjestyksessä.

Sovellukset

  • Paineenkorotus
  • Lämmitys
  • Jäähdytys
  • Ilmastointi.

 

Ominaisuudet

  • Energiatehokas kaskadiohjaus
  • Asetuspisteen vaikutus
  • Yksittäisen pumpun ohjaus
  • Vaihtoehtoiset asetuspisteet
  • Kello-ohjelma
  • Suhteellinen paineen säätely
  • Vuorottelu
  • Varapumput
  • Pumpun testikäyttö
  • Ohjaavat pumput
  • Alhaisen virtauksen pysäytystoiminto
  • Kevyt paineen lisäystoiminto (minimoi paineiskun mahdollisuuden)
  • Hätäkäyttö
  • Virtaaman arviointi
  • Kuivakäyntisuoja
  • Ethernet.
  • Putken suojaustoiminto




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500