Conlift

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfosin CONLIFT-valikoima sisältää ammattikäyttöön suunnattuja, hiljaisia kondenssiveden poistopumppuja. Näitä tuotteita käytetään paikoissa, joissa kondenssivesi ei poistu itsestään tai kondenssiveden lähde sijaitsee paluuveden tason alapuolella.

CONLIFT-pumppujen rakenteessa on useita ainutlaatuisia patentoituja ominaisuuksia, mitkä tekevät tuotteesta erittäin kestävän. Kestävyyttä vaaditaan etenkin silloin, kun pumppua käytetään syövyttävien kondenssivesien, kuten lauhdutuskattiloiden kondenssivesien pumppauksessa.

Kaikki kokoonpanoon tarvittavat elementit sisältyvät toimitukseen, ja asennuksen jälkeen yksiköt toimivat automaattisesti. Sisäänrakennetut ominaisuudet takaavat, että yksikkö käynnistyy vain tarvittaessa.

Asennus on tapahtuu helposti toimitussisältöön kuuluvan 6-metrisen tyhjennysletkun sekä sovitinliittimien avulla. Älykäs tasapainojärjestelmä ja moottori-/pumppuyksikkö yhdessä varmistavat, että yksikkö voidaan säätää käyttötarkoitukseen sopivaksi.

Valikoimaan kuuluu 3 pumppuversiota, ja kaikissa versioissa on huoltovapaa moottori, jossa on lämpökytkimellä varustettu ylikuormitussuoja.

CONLIFT1 (perusversio) sisältää johdotetun hälytyskytkimen, johon voidaan kytkeä ulkoinen hälytyslaite tai jolla kondenssivesilähde voidaan kytkeä pois päältä siltä varalta, jos vedenpinta yksikön sisällä nousee korkeaksi.

CONLIFT2 (monipuolisempi versio) sisältää samat toiminnot kuin CONLIFT1, mutta siinä on lisäksi integroitu hälytin, joka antaa äänimerkin vedenpinnan noustessa korkeaksi. Molemmissa malleissa on myös valintakytkin, jossa on kaksi toimintoa.

CONLIFT2 pH+ -mallissa on samat toiminnot kuin CONLIFT2-mallissa, lisäksi siinä on neutralointiyksikkö erittäin syövyttäviä kondenssivesiä varten. Neutralointiyksikkö suojaa rakennusta ja viemäriä esimerkiksi öljykondensaattorien ja suurien kaasukattiloiden kondenssivesiltä.

Moduulirakenteen ansiosta CONLIFT1- ja CONLIFT2-malleihin voidaan lisäksi asentaa joko hälytyskytkimellä varustettu piirikortti (PCB) ja/tai neutralointiyksikkö. Neutralointiyksikkö voidaan tarvittaessa asentaa myös jälkeenpäin, jos käyttöolosuhteet muuttuvat.

Sovellukset

Pumppuja käytetään yleensä kondenssiveden pumppaukseen jäähdytyskattiloista, savuhormeista, ilmastointijärjestelmistä, ilmankuivaimista ja kylmäjärjestelmistä.

Ominaisuudet ja edut

  • Erittäin hiljainen ja luotettava
  • Huoltovapaa moottori, jossa on lämpösuoja
  • Entistä vähemmän käynnistyksiä
  • Jopa neljä tuloliitäntää
  • Kaikki asennusmateriaalit sisältyvät toimitukseen
  • Soveltuu kondenssivesien pumppaukseen, joiden pH-arvo on > 2,5 neutraloinnin jälkeen
  • IP24-roiskevesisuoja
  • Manuaalinen testipainike toiminnan tarkistukseen
  • Erittäin luotettava uimurikytkinjärjestelmä
  • Älykäs imujärjestelmä, joka estää saostumisen ja höyrystymisen
  • Ainutlaatuinen akselitiivistesuoja
  • Takaiskuventtiilin pikalukituksen ansiosta irrotus käy kätevästi
  • Päivitys-/jälkiasennusvaihtoehtoja
  • pH-testausyksikkö neutralointikapasiteetin valvontaan

Tekniset tiedot

  • maks. virtaama: 0,167 l/s
  • maks. nostokorkeus: 5.5 m
  • maks. nesteen lämpötila: +50°C

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Perusversio ja parannettu versio
  • Hälytyskytkin ja/tai -laite vakiona
  • Soveltuu syövyttävien kondenssivesien pumppaukseen, joiden pH-arvo on > 2,5
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500