CMV

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfosin CMV-pumppu on pystysuuntainen, monijaksoinen keskipakopumppu, jossa on modulaarinen rakenne.

CMV-pumpun tärkeimpiä ominaisuuksia ovat pieni koko ja modulaarisuus, joten se soveltuu useisiin räätälöityihin ratkaisuihin. Pumppu koostuu useasta keskenään vaihdettavissa olevasta moduulista, jotka toimivat saumattomasti yhdessä kaikissa järjestelmissä. CMV-pumput ovat lyhyen kytkimen pumppuja, joissa on mekaaninen akselitiiviste.

CMV-pumput ovat saatavilla valurautaisella pohjalaatalla varustettuna. Poistoaukko ja märkäosat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (AISI 304/DIN 1.4301).

Jokainen Grundfos CMV -pumppu voidaan räätälöidä yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi, joten nämä pumput soveltuvat useisiin erilaisiin käyttökohteisiin.

  • Pienikokoinen.
  • Moduulirakenne/räätälöidyt ratkaisut.
  • Erittäin luotettava.
  • Hiljainen käyntiääni.
  • Erittäin tehokas hydrauliikka.
  • IE3-standardin moottori.

Sovellukset

  • Paineenkorotusjärjestelmät
  • Kotitalouksien vedensyöttöjärjestelmät
  • Jäähdytysjärjestelmät
  • Ilmastointijärjestelmät
  • Puutarhan kastelujärjestelmät
  • Pienteollisuussovellukset

Tekniset tiedot

  • maks virtaama: 6 m³/h
  • maks. nostokorkeus: 95 m
  • maks. käyttöpaine: 10 bar
  • nesteen lämpötila: -20 °C...+90 °C





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500