CM-sarja

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfosin CM-pumppu on vaakasuuntainen, monijaksoinen keskipakopumppu, jossa on modulaarinen rakenne.

CM-pumppu soveltuu itsenäiseksi pumpuksi esim. kotitalouksien vesihuoltoon, tai sisäiseksi pumpuksi OEM-ratkaisuihin osaksi suurempaa järjestelmää. Pumppu koostuu useasta keskenään vaihdettavissa olevasta moduulista, jotka toimivat saumattomasti yhdessä kaikissa järjestelmissä

Luotettava CM-pumppu on pienikokoinen ja hiljainen, ja sitä on helppo huoltaa. CM-pumppuja on saatavissa normimoottorilla ja integroidulla taajuusmuuttajalla varustettuna.

CM-pumput ovat saatavilla valurautaisina ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuina: AISI 304/DIN 1.4301 -standardin mukainen ruostumaton teräs, joka soveltuu vedelle ja ei-syövyttäville nesteille ja AISI 316/DIN 1.4401 -standardin mukainen ruostumaton teräs, joka suojaa erittäin hyvin voimakkaiden nesteiden aiheuttamalta korroosiolta.

  • Pienikokoinen
  • Helppo huoltaa
  • Laaja kapasiteettialue
  • Hiljainen käyntiääni
  • Saatavilla erikoismalleja useilla materiaalivaihtoehdoilla ja yhteillä, esim. korkeammille lämpötiloille
  • Erittain tehokas hydrauliikka
  • Elektroforeettisesti päällystetyt valurautaosat
  • Tuote saatavilla IE3-standardin moottorilla
  • Itseimevät mallit
  • CM-pumpun varastomallit toimitetaan AQQV-akselitiivisteellä −20...+90 °C
  • AVBE-akselitiiviste +0...+40 °C
  • Saatavilla myös muita tiivistemateriaaleja

Sovellukset

  • Sisäisenä pumppuna OEM-ratkaisuissa
  • Osana suurempaa järjestelmää
  • Itsenäisenä pumppuna
  • Paineenkorotukseen ja kylmänesteverkostoihin

Mallit

  • CM – modulaarinen perusmalli
  • CM-SP (Self Priming) – itseimevä versio
  • CME – integroidulla taajuusmuuttajalla

Tekniset tiedot

  • maks. virtaama: 36 m ³/ h
  • maks. nostokorkeus H: 130 m
  • maks. käyttöpaine: 16 bar
  • nesteen lämpötila: –20 °C ... +120 °C
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500