CMB-sarja

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfos CMB -pumput on varustettu paineautomatiikalla, joten niitä voidaan käyttää vesiautomaatteita tai paineenkorotuspumppuina ilman ulkoista painekytkintä.

CMB-pumput ovat tehokkaita keskipakopumppuja, joiden järeä RST-rakenne tekee pumpusta kestävän ja luotettavan. Kompaktin kokoinen pumppu on myös hiljainen ja helppohoitoinen.

Uusi CMBE-pumppu yhdistää CMB-pumppuun portaattomasti moottoria säätävän taajuusmuuttajan ja painesäiliön. Moottorin portaaton säätö mahdollistaa pumpun käyttämisen vakiopaineratkaisuissa, jolloin pumppu nostaa järjestelmän painetta kulutuksen mukaan. Vakiopaineratkaisussa vettä tulee vesipisteistä aina samalla paineella, riippumatta avattavien vesipisteiden määrästä.

CMB-pumppujen itseimevät SP-mallit pystyvät imemään vettä jopa 8 metrin syvyydestä, ja ne sopivat vedenottoon esim. kaivosta.

Sovellukset

  • omakotitalot
  • kesämökit ja vapaa-ajan asunnot
  • maatilat ja puutarhat
  • kerrostalot
  • koulut
  • toimistot

Mallit

  • CMBE – pumppu integroidulla taajuusmuuttajalla, painekytkimellä ja -säiliöllä
  • CMB-SP PM 1 – itseimevä pumppu PM 1 -pressostaatilla
  • CMB-SP PM 2 – itseimevä pumppu PM 2 -pressostaatilla
  • CMB PM 1 – pumppu PM 1 -pressostaatilla
  • CMB PM 2 – pumppu PM 2 -pressostaatilla
  • CMB PT – pumppu painekytkimellä- ja -säiliöllä
  • CMB PS – pumppu painekytkimellä

Tekniset tiedot

maks. Virtaama: 16 m3/h

maks. Nostokorkeus: 90 m

Nesteen lämpötila: +0..60°C





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500