CIM/CIU

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfosin kenttäväyläkonsepti on täydellinen ratkaisu pumppujen ja pumppujärjestelmien ohjaukseen. CIM-moduulin (Communication Interface Module) ja CIU-yksikön (Communication Interface Unit) avulla voidaan hoitaa tiedonsiirtoa avoimien ja yhteentoimivien verkkojen kanssa.

Grundfosin CIM/CIU-tiedonsiirtoratkaisujen asennus, käyttöönotto ja käyttö on helppoa. Ne ovat hyvä sijoitus pitkälle tulevaisuuteen. Kaikissa moduuleissa on standardien mukaiset toimintaprofiilit, joten ne on helppo kytkeä verkkoon ja datapisteiden luku on vaivatonta.

Helposti laitteisiin liitettävillä CIM-moduuleilla saa yhteyden 11–22 kW:n E-pumppuihin ja uusiin jätevesipumpuille tarkoitettuihin ohjausjärjestelmiin.

CIU-tiedonsiirtoyksikkö on tarkoitettu GENIbus-liitännällä varustetuille tuotteille, kuten pienille E-pumpuille, kiertovesipumpuille ja paineenkorotuspumpuille. CIU-yksiköt sisältävät 24–240 V:n virtalähteen. Ne voidaan asentaa seinälle tai DIN-kiskoon.

CIM/CIU-liitännät tukevat seuraavia kenttäväylästandardeja:

  • LON
  • PROFIBUS DP
  • Modbus RTU
  • SMS/GSM/GPRS
  • BACnet MS/TP


Sovellukset

  • CIM/CIU 100/110 LON -ratkaisua käytetään yleensä LVI-sovelluksissa
  • CIM/CIU 150 Profibus DP -ratkaisua käytetään yleensä tehdas- ja prosessiautomaatiossa
  • CIM/CIU 200 Modbus RTU -ratkaisua käytetään erilaisissa automaatioratkaisuissa, kuten LVI- ja jätevesijärjestelmissä
  • CIM/CIU 250 GSM -ratkaisua käytetään yleensä vedensyöttö- ja jätevesijärjestelmissä
  • CIM/CIU 271 GRM -ratkaisua käytetään yhdessä Grundfos-etähallinnan kanssa
  • CIM/CIU 300 BACnet -ratkaisua käytetään rakennusautomaatiossa


Ominaisuudet ja edut

  • Perustuu standardin mukaisiin toimintaprofiileihin
  • Valmius tulevaisuuden tiedonsiirtostandardeihin
  • Tuki useille Grundfosin tuotteille
  • Helppo asennus ja käyttöönotto
  • Eri sähköverkkoihin




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Helppo asennus ja käyttöönotto
  • Eri sähköverkkoihin
  • Perustuu standardin mukaisiin toimintaprofiileihin
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500