BMP

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfosin BMP-mäntäpumppu on tarkoitettu nesteen siirtoon korkeassa käyttöpaineessa, sillä voidaan pumpata niin juomavettä kuin kemikaalejakin. Pumppu soveltuu myös vesijohtoveden prosesseihin teollisuudessa. Kevyet ja pienikokoiset pumput toimivat aksiaalisella mäntäperiaatteella. Grundfosin BMP-pumppujen kokonaishyötysuhde on jopa 88 %. Usean männän rakenne takaa, että painehuippujen määrä pysyy kurissa. BMP sopii keskipaineen tai suuren paineen vesipumpuksi kaikkialla, missä tarvitaan luotettavaa ja pienikokoista vesipumppua.

BMP on saatavissa kolmena versiona
-BMP: puhtaalle vedelle
-BMP-N: tekniselle vedelle
-BMP-R: merivedelle

BMP-pumpuissa on EN 60 034 -standardin mukainen 3 000 tai 1 500 rpm:n Grundfos IEC -moottori 3×380 – 415/500 V jännitteellä, 50 Hz. Pumpun materiaali on ruostumaton, DIN 1.4301 (AISI 304).

  • Erittäin tehokas
  • Pieni ja kevyt
  • Muodostaa lähes mitättömiä paineenvaihteluita poistokanavaan
  • Ennakoivaa huoltoa ei tarvita
  • Pitkä käyttöikä
  • Ei juuri lainkaan kuluvia osia
  • Useita nopeussäätöjä
  • Kierrättää tehokkaasti ylikuumenematta (jopa 90 %)
  • Pumpattava neste hoitaa voitelun

Sovellukset

  • puhdistus/pesu (laitteiden puhdistus)
  • torjunta-aineiden syöttö
  • työstökoneiden jäähdytysnesteiden syöttö
  • nesteiden sumutus
  • korkeapaineen kohteet teollisuusprosesseissa

Tekniset tiedot

  • maks. virtaama: 10 m³/h
  • maks. Nostokorkeus: 1600 m
  • maks. käyttöpaine: 160 bar
  • nesteen lämpötila: 50 °C




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Pienikokoinen
  • Erittäin tehokas
  • Kustannustehokas
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500