BMEX

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfosin BMEX-pumppujärjestelmää voidaan käyttää esimerkiksi meriveden käsittelylaitteissa ja murtoveden suolanpoistolaitteissa.

Sen erityisrakenne soveltuu suolanpoistoon, ja kaikki märkäosat kestävät merivettä. Kaikki meriveden kanssa kosketuksiin joutuvat pumpun osat ovat joko 904L-terästä tai ruostumatonta duplex-terästä.

Veden kanssa kosketuksiin joutuvat paineenvaihtimen osat ovat joko ruostumatonta duplex-terästä tai keraamisia.

BMEX-paineenkorotusjärjestelmän osat:

  • BME-syöttöpumppu korkeapainesovelluksiin
  • yksi tai useampi X-Changer
  • Korkealuokkaisesta ruostumattomasta teräksestä valmistettu BM-kiertopumppu korkeapainesovelluksiin
  • taajuusmuuttaja

Tärkeää: Pohjalaatta ja jakotukki ovat X-Changereiden valinnaisia lisävarusteita.

BMEX-paineenkorotusjärjestelmän toiminta perustuu Grundfosin SP_R-uppopumppujen hydrauliikkaan ja ERD-lämmönkeruulaitteeseen (Energy Recovery Device).

Paineenkorotusjärjestelmän käyttökohteita:

  • suolan poistaminen merivedestä käänteisosmoosijärjestelmissä, esim. SWRO-järjestelmät (SWRO = Sea Water Reverse Osmosis).

Sovellukset

  • Suolan poistaminen murtovedestä ja merivedestä.

Ominaisuudet ja edut

  • Energian talteenotto jopa 60 %, joten järjestelmä maksaa itsensä takaisin tavanomaista lyhyemmässä ajassa
  • Korroosion- ja kulutuksenkestävät sisäiset keraamiset osat
  • Helpon asennuksen mahdollistavat liittimet
  • Korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä valmistetut runko ja jakotukki
  • Suuret virtaamat ja suuret nostokorkeudet
  • Moottori ja laakerit ovat standardien mukaisia osia
  • Huoltovapaa akselitiiviste
  • V-hihnakäyttö, hyvä hyötysuhde
  • Helppo purkaa huoltoa varten.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä valmistetut runko ja jakotukki
  • Korroosion- ja kulutuksenkestävät sisäiset keraamiset osat
  • Helpon asennuksen mahdollistavat liittimet
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500