BMET-järjestelmä

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfosin BMET-paineenkorotusyksikkö sisältää BME- ja BMT-pumpun sarjaankytkettynä. Nämä kaksi Grundfosin monijaksoista uppopumppua on asennettu ruostumattomaan teräskoteloon.


BME-pumppua käytetään kiilahihnapyörällä, jota pyörittää sähkökäyttöinen vakiomoottori. Hihnapyörän laakerissa on automaattinen voitelu- ja jäähdytysjärjestelmä.


BMT-pumpussa on Pelton-turbiini, ja se on kytketty sarjaan ensimmäisen pumpun kanssa.


BMET-paineenkorotusyksiköitä käytetään käänteisosmoosijärjestelmissä, joissa Pelton-turbiini kerää talteen korkeapaineliuoksen energian. Pumppuyksikkö säästää jopa 34 % enemmän energiaa tavallisiin järjestelmiin verrattuna.


Hiilestä/piikarbidista valmistettu BME-pumpun akselitiiviste soveltuu etenkin korkeapainesovelluksiin. Molemmissa pumpuissa on vesivoidellut liukulaakerit, joiden ansiosta aksiaalipaine ei kohdistu pumppuun. Molemmissa pumpuissa on vesivoidellut kumilaakerit, ja moottorin kuulalaakerit ovat rasvavoideltuja.

Hyödyt

  • Energiasäästöt jopa 34 %
  • Akselitiiviste hiilestä/piikarbidista
  • Suunniteltu etenkin korkeapainesovelluksiin.
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500