BM

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfosin korkeaa painetta kestäviä BM-paineenkorotusmoduuleita käytetään paineenkorotukseen sekä nesteiden siirtoon ja kiertoon järjestelmissä, joissa on korkea staattinen paine. Moduuleja voidaan käyttää mm. käänteisosmoosiin kotitalouksien vesijärjestelmissä, sairaaloissa, laboratorioissa sekä kemian-, elektroniikka- ja metalliteollisuudessa. Pumppuja käytetään myös ultrasuodatukseen kemianteollisuudessa ja galvanointiratkaisuissa, maalamoissa sekä metalli- ja mineraaliteollisuudessa.

BM-paineenkorotusmoduuli koostuu haponkestävän putken sisään asennetusta pumpusta ja moottorista, jotka on keskitetty putkeen haponkestävillä holkeilla. Pumpussa on Victaulic-tyyppiset kytkimet. Moottorin sähkörasia on paineyhteen vieressä. Imu- ja paineyhde ovat normaalisti suoralla liitoksella, mutta BM4-pumpun saa myös 90 asteen mutkaliitoksella.

  • Kokonaan ruostumatonta terästä, materiaalivaihtoehdot; 1.4301 (304), 1.4401 (316), 1.4539 (904L).
  • Hiljainen käyntiääni.
  • Helppo asennus.
  • Modulaarinen rakenne.
  • Pienikokoinen.
  • Tiivis.
  • Tahdistamaton uppoasenteinen oikosulkumoottori.
  • Jännitevaihtoehdot: 3 × 380–415 V -10 % – +6 % ja 3 × 440–480 V -10 % – +6 %.
  • Muut jännitevaihtoehdot: 1 000 V asti saatavilla erikoistuotteena.
  • Suojaus: IP58 (MS 4000, MMS 8000) ja IP68 (MS 6000).

Sovellukset

  • vedenkäsittely
  • käänteisosmoosi, ultrasuodatus
  • sairaalat, laboratoriot
  • teollisuus (kemianlaitokset, pintakäsittelylaitokset)
  • paineenkorotusasemat
  • korkean staattisen paineen omaavat prosessit

Tekniset tiedot

  • maks. virtaama (50Hz-mallit): 265 m³/h
  • maks. käyttöpaine: 80 bar
  • maks. nesteen lämpötila: 40 °C




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500