AMD-AMG-AFG

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Sekoittimien ja virtauksenkehittimien tarkoitus on sekoittaa jätevedessä ja lietteessä olevat kiintoaineet tasaisesti, jotta sedimenttiä ei kerry ja käsittely sujuu hyvin.

Laajaan valikoimaan kuuluu useita malleja valmispumppaamoihin soveltuvista pienikokoisista sekoittimista suurikokoisiin virtauksenkehittimiin, jotka on tarkoitettu suuriin säiliöihin ja altaisiin. Tuotteita käytetään etenkin jäteveden käsittelyratkaisuissa — pumppaamoista käsittelylaitoksiin. Myös muiden teollisuudenalojen ja maatalouden ammattilaiset arvostavat AMD-, AMG- ja AFG-sarjojen tehoa ympäri maailmaa.


Sovellukset

Sekoittimet ja virtauskehittimet soveltuvat nesteiden sekoittamiseen, esim. homogenointiin ja saostukseen seuraavissa käyttökohteissa:

  • Kunnallisten jätevesien käsittelyjärjestelmät
  • Lietteenkäsittelyjärjestelmät
  • Jätevesipumppaamot
  • Jäteveden käsittelylaitokset
  • Teollisuusprosessit
  • Maatalous
  • Biokaasulaitokset


Sekoittimissa ja virtauksenkehittimissä on ruostumattomasta teräksestä tai komposiittimateriaalista valmistetut potkurit, joiden halkaisija on 180–2 600 mm ja pyörimisnopeus 22 min-1–1 400 min-1.

Ominaisuudet ja edut

  • Laaja asennustarvikevalikoima
  • Helppo ylläpitää ja huoltaa
  • Anturi öljytilassa
  • Akselitiiviste suojattu kuluttavilta aineilta
  • Itsepuhdistuvat, ruostumattomasta teräksestä tai polyamidista valmistetut potkurit
  • Vankkarakenteiset potkurit
  • Moottori valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai valuraudasta




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Hyödyt

  • Laaja kapasiteettialue
  • Tehokkaat, tukkeutumattomat potkurit
  • Sähköinen vuototunnistin
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.   

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500