ALPHA3

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Uusi ALPHA3 – tuttua energiatehokkuutta ja nyt myös nopea lämmitysjärjestelmän tasapainotus

Uusi Grundfos ALPHA3 on kotitalouksien lämmitysjärjestelmiin tarkoitettu edistyksellinen kiertovesipumppu. ALPHA3 sisältää kaikki edeltäjiensä hyväksi havaitut ominaisuudet mm. AUTOADAPT-toiminto, värinäkäynnistys, kesätila ja paljon muuta. Kaiken tämän lisäksi ALPHA3 on markkinoiden energiatehokkain kiertovesipumppu*.

ALPHA3-pumpun sisäänrakennettu kommunikointiominaisuus mahdollistaa nopean ja helpon lämmitysjärjestelmän tasapainotuksen. Oikein tasapainotettu lämmitysjärjestelmä on miellyttävämpi käyttää eikä se pidä ylimääräisiä ääniä – se myös säästää selvää rahaa lämmitys- ja sähkökustannuksissa. Tasapainotusta varten tarvitaan ALPHA Reader -lukija ja ilmainen Grundfos GO Balance -sovellus.

ALPHA3 edut:

  • Markkinoiden helpoin tasapainotus – ALPHA3-menetelmä on markkinoiden ainoa mobiilialustalla toimiva lämmitysjärjestelmien tasapainotusohjelma.
  • Ei jumiudu – värinäkäynnistys, kesätila ja muut edistykselliset ominaisuudet vähentävät, tai jopa poistavat, pumpun jumiutumisen aiheuttamat ongelmat.
  • Ei kuivakäyntiä – sisäänrakennettu kuivakäyntisuoja takaa pitkän iän ja luotettavan toiminnan.
  • Itsesäätyvä – AUTOADAPT-toiminto maksimoi pumpun tehokkaan toiminnan huomioiden myös käyttömukavuuden.
  • Markkinoiden paras hyötysuhde – luokkansa energiatehokkain pumppu*

ALPHA3 ominaisuudet:

  • Kesätila – pumppu käynnistyy kerran vuorokaudessa noin minuutiksi, mikä estää pumpun jumiutumisen pitkienkin seisonta-aikojen aikana.
  • Kuivakäyntisuoja – varmistaa, ettei pumppu käy, jos pumppupesässä ei ole nestettä. Tämä takaa pitkän käyttöiän myös kaikkein haastavimmissa olosuhteissa.
  • Värinäkäynnistys – pumppu värisyttää roottoria käynnistyksen yhteydessä ja irrottaa epäpuhtaudet, jotka voivat estää juoksupyörän pyörimisen. Näin pumppua on huoleton käyttää ja huollon tarve on vähäinen.
  • AUTOADAPT – analysoi lämmitysjärjestelmää etsien jatkuvasti oikeaa toimintapistettä. AUTOADAPT säätää automaattisesti  pumpun toimintaa lämmitystarpeen mukaisesti.
  • Energiatehokas – luokkansa energiatehokkain pumppu* kuluttaa pienimmillään vain 3 W, mikä auttaa kodinomistajaa pienentämään sähkölaskuaan merkittavästi.

ALPHA3-menetelmä tasapainotukseen

ALPHA3-menetelmään tarvitaan ALPHA3-kiertovesipumppu, ALPHA Reader ja Grundfos GO Balance -sovellus. ALPHA3-menetelmä on markkinoiden ainut mobiilialustalla toimiva lämmitysjärjestelmien tasapainotusohjelma, jolla tasapainotus tehdään reaaliaiakaisen virtaamatiedon perusteella helposti ja nopeasti, mutta aina tarkasti.

Tasapainotuksen edut:

  • Säästöjä lämmityskuluissa jopa 20 %
  • Alhaisempi veden paluulämpötila
  • Hiljaisempi putkisto

ALPHA Reader

ALPHA Reader on taskukokoinen lukija, joka asetetaan ALPHA3-pumpun käyttöpaneelin päälle. kun järjestelmää tasapainotetaan ALPHA Reader lukee signaalin pumpusta ja välittää sen Grundfos GO Balance -sovellukseen bluetooth-yhteyden kautta. Kun tasapainotus on tehty, asentaja ottaa lukijan mukaansa seuraavaan kohteeseen.

Grundfos GO Balance -sovellus

Ilmaisen Grundfos GO Balance -sovelluksen voi ladata puhelimeen tai tablettiin joko iTunes- tai Google Play -kaupasta. Sovellus vastaanottaa ALPHA Readerin lähettää bluetooth-signaalin ja opastaa asentajaa askel kerallaan koko lämmitysjärjestelmän tasapainotuksen läpi.

ALPHA3-tasapainotusmenetelmä toimii seuraavissa järjestelmissä:

  • vesikiertoiset, esisäädettävillä patteriventtiileillä varustetut 2-putkiset patterilämmitysjärjestelmät   
  • vesikiertoiset, jakotukein varustetut lattialämmitysjärjestelmät

 

*luokkansa energiatehokkain kiertovesipumppu saksalaisen VDE:n tutkimusten mukaan. Tutkimuksen on tilannut ja maksanut Grundfos Holding A/S. Testin voi lukea osoitteessa: www.grundfos.com/products/find-product/ALPHA2.html#brochures





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.   

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500