- p maks.
- 10 bar
- Nesteen lämpötila
- 0 .. 110 °C
- Suurin virtaama
- 4 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 8 m
ALPHA2 tarjoaa mukavuutta ja tehokkuutta
ALPHA2-kiertovesipumppu on huoleton kotitalouksien kiertovesipumppu. ALPHA2 toimii ongelmitta jopa kaikkein haasteellisimmissa olosuhteissa ja vähentää jumiutumisriskiä. Pienikokoinen ALPHA2 on markkinoiden tehokkain kotitalouksien kiertovesipumppu, joka soveltuu erinomaisesti asuintaloihin.
ALPHA2-pumpulla teet helposti lämmitysjärjestelmän tasapainotuksen ALPHA Readerilla ja GO BALANCE -sovelluksella. ALPHA2-pumpussa ei ole jumiutumisriskiä seisonta-aikoina, mikä takaa häiriöttömän toiminnan. AUTOADAPT-toiminto mukauttaa pumpun toiminnan automaattisesti järjestelmän vaatimuksiin optimaalisen käyttömukavuuden ja pienimmän energiankulutuksen takaamiseksi. Tämän ansiosta tämä luotettava pumppu on luokassaan markkinoiden energiatehokkain. Lisäksi se on helppo asentaa ja se hoitaa sekä lämmitystarpeesi että suurimman osan ilmastointitarpeistasi.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
LIITY 57 000 KALTAISESI AMMATTILAISEN JOUKKOON
Liity mukaan ryhmäämme, niin saat ensimmäisten joukossa tietoa tuotteista, työkaluista, koulutuksista ja tapahtumista
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Huoltovideot
Lataa BIM-mallit
Tuotteet ja palvelut
Grundfos tarjoaa useita erilaisia palveluita, jotka on kehitetty auttamaan sinua hyödyntämään hankkimiasi pumppuja parhaalla mahdollisella tavalla. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoa.