ALPHA1

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Yksinkertainen, mutta energiatehokas

Grundfos ALPHA1 on yksinkertainen, mutta kustannustehokas kiertovesipumppu käyttövedenkierrätykseen ja lämmitysjärjestelmiin. Luotettavan ja varmatoimisen ALPHA1-pumpun energiatehokkuus täyttää EuP 2015 -direktiivin vaatimukset.

ALPHA1 N -mallien pumppupesä on ruostumattomasta teräksestä, joten ne sopivat myös käyttövedelle.

ALPHA1-pumpun käyttö on helppoa, sillä kaikki hoituu vain yhdellä painikkeella. Pumpun kolmesta toimintomuodosta löytyy sopiva useimpiin tarkoituksiin, valittavissa on suhteellinen paine, vakiopaine ja vakionopeus. Pumpun sähköliitäntä onnistuu jopa ilman työkaluja innovatiivisella ALPHA-pistokkeella.  

Edut

  • Korkean hyötysuhteen moottori täyttää EuP 2015 -direktiivin ehdot
  • Sopii korvaavaksi pumpuksi vanhan pumpun tilalle
  • Hiljainen käyntiääni
  • Integroitu ylijännite- ja lämpösuoja
  • Helppo käyttää yhdellä painikkeella
  • Kompakti muotoilu
  • Sähköliitäntä jopa ilman työkaluja

Sovellukset

  • Järjestelmät, joiden virtaus on vakio tai vaihtuva
  • Yksiputkijärjestelmät
  • Kaksiputkijärjestelmät
  • Ilmastointijärjestelmät
  • Jäähdytysjärjestelmät
  • Lattialämmitys
  • Lämpimän käyttöveden kierrätys

Tekniset tiedot

  • maks. virtaama: 2,4 m3/h
  • maks. nostokorkeus: 6 m
  • maks. käyttöpaine: 10 bar
  • nesteen lämpötila: +2 ºC ... +110 ºC




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.   

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500