PM

Tuotekuvaus

Tuotekuvaus

Grundfosin Pressure Manager on kattava, älykäs painekytkin, joka ohjaa pumppua kulutuksen mukaan kotitalouksien vesi- ja paineenkorotusjärjestelmissä.

Tuote on Grundfosin luoma nykyaikainen ohjausjärjestelmä. Se on erinomainen esimerkki valikoimastamme: korkealaatuinen, innovatiivisia yksityiskohtia ja toimintoja sisältävä tuote. Siinä yhdistyvät erinomainen järjestelmäintegrointi, käyttömukava liitä-ja-pumppaa-ideologiamme ja helppokäyttöisyys.

  • Helppokäyttöinen käyttöliittymä
  • Asennuspaikka voidaan valita vapaasti
  • Eri sähköverkkoihin
  • Kierrettävä lähtöliitäntä
  • Suojatoiminnot
  • Mukautettavuus
  • Sisäinen painesäiliö (PM2)
  • Virransyöttö myös bensiinikäyttöisistä generaattoreista
  • Virran merkkivalo
  • Pumppu käynnissä -merkkivalo
  • Hälytyksen merkkivalo
  • Kuivakäyntisuojaus
  • Kierrettävä lähtöliitäntä.

Sovellukset

  • Pressure Manager soveltuu sekä yksinkertaisiin ratkaisuihin että monimutkaisiin kokoonpanoihin.
  • Kotitalouksien vesi- ja paineenkorotusjärjestelmät

Mallit

Pressure Managerista on saatavana kaksi mallia: PM1 perustoimintoihin ja PM2 kaiken kattavaan ohjaukseen.

PM 1  

PM1 soveltuu kohteisiin, joissa pumpun halutaan käynnistyvän/pysähtyvän tarvittavan kulutuksen mukaan. Tämä on perusohjauslaite, joka käynnistää pumpun 1.5 tai 2.2 barin paineessa. PM1 käynnistää pumpun, kun käynnistyspaine saavutetaan ja pitää pumpun päällä niin kauan kuin virtausta riittää.

PM1:ssa lisäsuojaa tuovat kuivakäyntisuoja ja värähtelyvaroitus. Se on taattu Grundfos-laatutuote, joka soveltuu monenlaiseen käyttöön. Kestävät elektroniset osat takaavat, että se kestää pitkään käytössä.

PM 2  

PM2 on täydellinen ohjausjärjestelmä, joka sallii pumpun käynnistyspaineen säädön välillä 1.5–5 baria. Sitä voidaan käyttää erilaisissa kokoonpanoissa, ja käyttäjä voi valita kuinka paljon säätöjä halutaan tehdä. Käynnistyspaineen asetus tapahtuu yksikössä, mutta nykyinen paine näkyy Pressure Managerin etuosassa olevalla intuitiivisella LED-näytöllä.

PM2 käynnistää pumpun, kun käynnistyspaine saavutetaan ja pitää pumpun käynnissä koko virtauksen ajan. Siinä on sisäinen painesäiliö, joka estää turhat käynnistykset ja pysäytykset kokoonpanon vuotaessa.

Lisäksi PM2 voidaan optimoida käytettäväksi suuren ulkoisen painesäiliön kanssa. Tämä tehdään ottamalla käyttöön 1 barin paine-ero. Näin painesäiliön yhteydessä toimivan pumpun käyttötunnit saadaan pysymään kurissa.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kysy lisää
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimmat tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.


Puhelin

+358 (0) 207 889 500