Grundfosin pumppaamosäiliöillä on CE-merkintä

01/07/2013

CE

Grundfosin pumppaamosäiliöillä on CE-merkintä

1.7.2013 on astunut voimaan EU-direktiivi, joka vaatii CE-merkintää kaikille sarjatuotantoisille ja kiinteästi asennettaville rakennusteollisuuden tuotteille. CE-merkintä velvoittaa kaikkia toimijoita EU- ja EFTA-alueella, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että EU- ja EFTA-alueella ei saa 1.7. jälkeen enää myydä tai markkinoida standardien piiriin kuuluvia tuotteita, joilla ei ole CE-merkintää.

Grundfosin pumppaamot ovat läpikäyneet standardin mukaiset testaukset puolueettoman kolmannen osapuolen toimesta. Testeissä pumppaamot ylittivät reilusti vaaditut raja-arvot. CE-merkintä on myönnetty kaikille Polar-säiliöille ja suurille kunnallisteknisille ja teollisuuskäyttöön tarkoitetuille säiliöille sekä säiliöiden tulo- ja paineyhteille. Myös putkistomme kuuluu tyyppihyväksyntään, vaikka se ei käytännössä kuulukaan tämän standardin piiriin.

Direktiivin käyttöönotto pelkistää standardiviidakkoa ja päällekkäisiä viranomaismerkintöjä tuomalla näiden tilalle Euroopan alueelle yhtenäiset harmonisoidut standardit. Ostajan kannalta tämä on oleellista, sillä tuotteiden vertailu on nyt tasapuolista ja tuotteen soveltuvuutta on helpompi arvioida yhtenäisten laatuvaatimusten pohjalta

Grundfos-pumppaamoiden EU-suoritustasoilmoitukset, jotka on laadittu asetusten 305/2011/EU liitteen III mukaisesti, on nähtävillä nettisivuillamme kyseisten tuotteiden liitteinä. CE-merkintä on luettavissa itse tuotteissa sekä kaikissa päivitetyissä teknisissä dokumenteissa.

EU-suoritustasoilmoitus, Polar 8, 9, 10

EU-suoritustasoilmoitus, Polar 1000

EU-suoritustasoilmoitus, Säiliöt 1400–3000 mm