EuP ja lämpöjohtopumput

30/05/2013

ALPHA2

Julkaistu Onnisen LVI-tuotelehdessä helmikuussa 2013

Maailman energiankulutus kasvaa vuosi vuodelta. Paremman elintason vaatimukset ja kasvava kulutus suurentavat ekologista jalanjälkeämme, ja viimeiset vuosikymmenet onkin pohdittu keinoja pienentää energiankulutusta.

Vuonna 2005 otettiin käyttöön EU:n alueella energiaa käyttävien tuotteiden ekologisen suunnittelun puitedirektiivi EuP (Eco-Design of Energy Using Products). Puitedirektiivi ohjaa valmistajia parantamaan tuotteidensa energiatehokkuutta koko niiden elinkaaren ajalta ja vähentämään yhteenlaskettuja ympäristövaikutuksia. Lainsäädännön vaikutuspiiriin kuuluvat pumppujen ja moottorien lisäksi esimerkiksi lämpökattilat, vedenlämmittimet, tietokoneet, televisiot ja muuntajien ja tuulettimien kaltaiset teolliset tuotteet.

Pääsääntönä direktiivin piiriin luetaan lämpöjohtopumput. Sen ulkopuolelle jäävät toistaiseksi käyttövesipumput, jotka on varustettu joko pronssi tai rst-pesällä. Useammassa vaiheessa toteutettava EuP-puitedirektiivi on edennyt vaiheeseen, jossa vanhat märkämoottoristen lämpöjohtopumppujen valmistus ja myynti on loppunut 31.12.2012, ja ne korvataan paremman hyötysuhteen tuotteilla.

Grundfos Pumppujen myyntipäällikkö Antti Leinonen kertoo: ”Grundfos on kehittänyt tuotteitaan jo usean vuoden ajan. Nykyiset mallistot ovat hyötysuhteeltaan jo nyt parempia kuin mitä EuP-direktiivi tulee lopulta edes vaatimaan. Esimerkiksi käyttämällä Grundfosin ALPHA2- ja MAGNA-pumppuja, voidaan käyttövesisovelluksissa säästää korkeamman hyötysuhteen ansiosta yli 50 % energiankulutuksesta. Tyypillisessä 120 m2 omakotitalossa energiatehokas kiertovesipumppu säästää noin 40-50 euroa vuodessa.”

Vaikka aluksi uusien korvaavien tuotteiden etsiminen tuntuu työläältä, on Leinosen mukaan tietolähteitä useita. ”Uuden energiatehokkaan mallin löytäminen on helppoa, sillä energiatehokkaiden pumppujen nimimerkinnät ja asennusmitat ovat pääsääntöisesti yhteneviä. Esimerkiksi nimimerkinnällä 25-40 oleva pumppu, voidaan korvata vastaavalla ALPHA2- tai MAGNA-tuotteella. Kattavia vaihtotaulukoita löytyy Grundfos bruttohinnastosta, Internetsivuilta tai Grundfos GO CAPS -mobiilisovelluksesta”, Leinonen jatkaa.

LVI-tukuissa ja myymälöissä EuP on nyt kevään polttavin puheenaihe. Vaikka useammat asentajat tuntevatkin hyvin EuP-direktiivin vaikutukset, se pääsee vielä yllättämään etenkin uusia asentajia ja pieniä LVI-alan yrityksiä. 30 vuotta LVI-alalla työskennellyt Onnisen tekninen myyjä Harri Lampinen kertoo, että myyntityössä on kuitenkin tärkeää unohtaa sana ”direktiivi” ja kertoa asiakkaalle ennemminkin direktiivin tuomista konkreettisista hyödyistä, kuten energian ja käyttökustannusten säästöstä.

LVI-myyjä onkin merkittävässä asemassa jakaessaan tietoa asiakkaille. Hyväntahtoisesti Harri muistelee, kuinka kerran oli opastanut uutta asentajaa vaihtamaan 3-vaiheisesta pumpusta 1-vaiheiseksi. Kesken opastuksen asentajan pomo oli kuitenkin ilmestynyt paikalle, mutta onneksi opastus sai jatkua, sillä pomo joutui miltei heti poistumaan muiden kiireiden pariin. ”Tällä alalla oppii joka päivä uutta – niin myyjät kuin asiakkaatkin”, Harri toteaa.

Direktiivin myötä vanhat 3-vaiheiset UPS pumput poistuvat markkinoilta. Grundfosin ALPHA2- ja MAGNA-mallistot ovat kuitenkin 1-vaiheisia. Grundfos huollon asiakaspäällikkö Ville Selkälä rauhoittelee asiakkaita: ”Muutostyö 3-vaiheisesta 1-vaihteiseksi vie sähkömieheltä puolesta tunnista tuntiin.”

EuP-puitedirektiivi tuo nopeasti mieleen kankean lainsäädännön, mutta käytännössä sen toteuttaminen on helppoa. ”Grudnfosin tuotteita käyttämällä, asiakkaamme tietävät aina käyttävänsä tuotteita, jotka ovat vähintäänkin EuP-direktiivin vaatimusten mukaisia”, Leinonen toteaa.