Grundfosin osasto oli YT17-näyttelyn paras

Nähdään YT-messuilla

14/05/2017

Yllättävilllä pumppaamoratkaisuilla napattiin YT17 Paras osasto -palkinto

Viime viikolla 10-11.5.2017 Jyväskylä sai ihmetellä YT17-messukansaa, jota vilisi kolmen päivän aikana pitkin kaupunkia. Näyttely keräsi lähes 5000 vierasta, jotka olivat kiinnostuneita infra-alan viimeisimmistä uutuuksista, ratkaisuista, yrityksistä ja kollegoista.

Grundfosille tämän vuoden YT17 oli erityisen menestyksekäs, sillä osastomme valittiin messujen parhaimmaksi. Pumppaamosäiliöillä toteutettu kokonaisuus oli Paras osasto -raadin mieleen. Kolmehenkisessä raadissa olivat mukana maankäytön erikoissuunnittelija Ilona Hokkanen Jyväskylän kaupungilta, toimittaja Satu Kakkori Keskisuomalaisesta ja
raadin puheenjohtajana INFRA ry:n toimitusjohtaja ja järjestäjien edustaja Paavo Syrjö.

Ote Paavo Syrjän palkintojen julkistuspuheesta: ”Grundfosin osasto oli hallitseva ja näyttävä. Pelkkä pystybaari ei niinkään olisi erottunut massasta, mutta kun baari oli rakennettu yrityksen tuotteen eli pumppaamon sisään, niin siinä yhdistyi itse tuote ja
vaihtoehtoinen vetovoimatekijä mainiolla tavalla. Myös osastolla ollut havainnollinen ”vältä vaaranpaikka -peli” oli raadin mieleen. Plussaa tuli erityisesti pelin analogisesta käyttöliittymästä, joka osoitti, että vaikka digiloikkaa yritetään infra-alallakin kovasti loikkia, niin mielenkiintoisen pelin päätelaitteena ei aina tarvitse olla älypuhelin.”

Olimme tuoneet paikalle jo tutuksi tulleen pumppaamobaarimme, jonka halkaisija on 3000 mm ja korkeus n. 3000 mm. Sen kaveriksi rakensimme henkilökunnan ”takahuoneen ja keittiön” baariakin korkeampaan pumppaamosäiliöön, jonka ympärillä kahvitettiin osastomme messuvieraat.   

Messupelinä toimi maltillisempi – halkaisijaltaan vain 1000 mm – pumppaamosäiliö, jonka sisuksissa kuljetettiin pumpun kuulalaakeria vältellen pumppaamon vaaranpaikkoja. Monen pelipolku hidastui puutteellisissa sähkötöissä, sotkeutuneissa pintavipoissa tai ruostuneissa varusteissa, mutta onneksi tosielämässä pumppaamon vaaranpaikat useimmiten  tiedostetaan ja osataan välttää hyvissä ajoin.

Lupasimme palkita messujen nopeimman pelaajan JOPOLLA, mutta pelimme keräsi sen verran innokkaita kilpailijoita, että lisäsimme pottiin myös toisen JOPON. Näin ollen palkitsemme sekä keskiviikon että torstain nopeimmat pelaajat. Keskiviikkona nopeimman ajan, 6,86 sekuntia, teki Esko Jouhten Muhoksen Vesihuollosta. Torstaina nopein pelaaja oli Kauhajoen Vesihuollosta Micael Nieminen, ajalla 13,5 sekuntia.

Esittelimme YT17-uutuustuotekilpailussa uudistuneen Smart Digital XL -annostelupumppumme. Digitaalinen XL annostelee tarkasti laajalla tuottoalueella, siinä on integroitu kemikaalin virtausmittaus ja virtaaman kompensointi. XL herätti laajaa kiinnostusta annostelupumppujen parissa työskentelevien keskuudessa, mutta palkintoa emme aivan tavoittaneet.   

Messujen aikana on helppo vaihtaa kuulumisia ja kertoa uusista pumppuratkaisuista. Messujen välissä tiedotamme asiakkaitamme uutiskirjein, joten pyysimme asiakkaitamme jättämään sitä varten yhteystietonsa. Saimme monta uutta uutiskirjeen tilaajaa, ja kaikkien tilaajien kesken arvoimme BOSCH:n akkukonepaketin. Tämän palkinnon voitti Pasi Räty Imatran Vedeltä.

Kiitämme kaikkia osastollamme vierailleita – yhdessä saimme jälleen nauttia mukavista
messuista! Onnittelut myös kaikille palkinnon voittaneille asiakkaillemme!


    Facebook Twitter LinkedIn