Grundfos-konserni

file

Tuotanto ja pumput

Yli 16 miljoonan pumppuyksikön vuosituotanto tekee Grundfosista yhden maailman johtavista pumppuvalmistajista. Yhtiön päätuotteita ovat lämmityksessä ja ilmastoinnissa käytettävät kiertovesipumput ja muut teollisuudessa, vedenjakelussa, jäteveden käsittelyssä ja annostelussa käytettävät keskipakopumput. Grundfos on tällä hetkellä maailman johtava kiertovesipumppujen valmistaja ja kattaa noin 50 % maailman kiertovesipumppumarkkinoista.

Pumppujen lisäksi Grundfos valmistaa vakio- ja uppomoottoreita sekä huippuluokan elektroniikkaa, jolla voidaan seurata ja ohjata pumppuja. Grundfosin BioBooster- ja Lifelink-osastot valmistavat tuotteita, jotka tukevat yhtiön uusia liiketoimintoja. Grundfos on myös lanseerannut uuden Grundfos Blueflux -moottoritekniikan, joka alittaa jo nyt kaikki EuP -energiatehokkuusdirektiivin vaatimukset.

Grundfos Tanskassa

Suuri osa Grundfosin Tanskan-toiminnoista (myyntiyhtiö Grundfos DK, tuotantoyhtiö Grundfos A/S ja Grundfos Holding A/S) sijaitsee Bjerringbron pikkukaupungissa, jossa yhtiö perustettiin vuonna 1945. Lisäksi Grundfosilla on toimipisteet Aalestrupissa, Årslevissä, Brøndbyssä ja Farumissa.

Grundfos maailmalla

Grundfos-konserniin kuuluu yli 80 yhtiötä yli 55 maassa. Lisäksi paikalliset jälleenmyyjät myyvät Grundfosin tuotteita useissa maissa.

Omistajuussuhteet

Poul Due Jensen -säätiö perustettiin itsenäiseksi yksiköksi 1975. Nykyään säätiö omistaa 86,7 % Grundfos Holding A/S:n osakkeista, henkilöstö 2,0 % ja perustajan perhe 11,3 %.

Säätiön tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa yhtiön taloudellista pohjaa, joka mahdollistaa Grundfos-konsernin jatkuvan kehittämisen. Säätiön pääomaa ja tuottoja tulee käyttää ainoastaan tämän tavoitteen saavuttamiseen, ja tuotot tulee sijoittaa uudelleen Grundfos-yhtiöihin.

Tulevat haasteet

Grundfos on toiminut pumppumarkkinoilla jo yli 60 vuotta. Haluamme jatkaa tällä tiellä ja saavuttaa vieläkin vankemman aseman: tähtäämme yhdeksi suurimmista toimijoista muun muassa Venäjällä, Intiassa ja Brasiliassa ja pidämme Kiinaa toisena kotimarkkina-alueenamme.

Edessämme on merkittäviä haasteita kestävän kehityksen ja uraauurtavan teknologian parissa. Uusilla innovatiivisilla ratkaisuillamme vaikutamme osaltamme maailmassa tapahtuviin muutoksiin.

 

Lataa koko esite (englanniksi).