Teollisuuden prosessipumput

Annostelupumput

Vaaka-asenteiset keskipakopumput

Teollisuuden yleisin pumppumalli on vaaka-asenteinen keskipakopumppu, jota käytetään useissa teollisuuden proseseissa. Pumppuja voidaan räätälöidä tarpeen mukaan, eri materiaalista ja erilaisilla tiivisteillä.  

CM, CME

CM, CME

Vaakasuuntaisen monijaksoisen CM-pumpun kaksi tärkeintä ominaisuutta ovat tiivis ja modulaarinen rakenne, joten se soveltuu useisiin kokoonpanoihin.  

Tuotesivulle

MTB

MTB

Grundfosin päästä imevä MTB-pumppu on monikäyttöinen pumppu, joka soveltuu erityisesti läpäisyä vaativiin kohteisiin, missä nesteen mukana kulkeutuu kiintoainetta.

Tuotesivulle

NB, NBG, NBE, NBGE

NB, NBG, NBE, NBGE

Grundfos NB/NBG -valikoima koostuu lyhyen kytkimen pumpuista, joiden mitat noudattavat joko EN733- tai ISO2858-standardia.

Tuotesivulle

NB, NBG, NBE, NBGE

NK, NKG, NKE, NKGE

Grundfosin NK/NKG -valikoima koostuu kattavasta pitkän kytkimen pumppujen sarjasta, joka noudattaa joko EN733- tai ISO2858-standardia.

Tuotesivulle

HS

HS

Grundfos HS on vaaka-asenteinen, vakiomallinen keskipakopumppu, jossa on jaettu laakeripesä.

Tuotesivulle

Pystyasenteiset keskipakopumput

Pystyasenteisia keskipakopumppuja käytetään useasti esim. paineenkorotukseen teollisuuden prosesseissa. Pumppuja voidaan räätälöidä tarpeen mukaan, eri materiaalista ja erilaisilla tiivisteillä, jopa titaanisia malleja on saatavilla (CRT).   

SB

CMV

Pystyasentoisen, monijaksoisen CMV-pumpun tärkeimpiä ominaisuuksia ovat pieni koko ja modulaarisuus, joten se soveltuu useisiin räätälöityihin ratkaisuihin.

Tuotesivulle

CR, CRE, CRN, CRNE, CRI

CR, CRE, CRN, CRNE, CRI

CR-pumppuja voidaan käyttää lähes kaikissa teollisuusratkaisuissa. Useiden materiaalivaihtoehtojen ja modulaarisuutensa ansiosta kyseessä on laajin saatavilla oleva sarjamme.

Tuotesivulle

CRT, CRTE

CRT, CRTE

Grundfos CRT on monivaiheinen keskipakopumppu erittäin haastaviin kohteisiin. Pumppu on valmistettu titaanista, joten sillä on erittäin korkea korroosikestävyys.

Tuotesivulle

In-line-pumput

In-line-pumpuissa imu- ja painelähtö ovat samassa linjassa, tälläisiä pumppuja käytetään teollisuuden kiertovesisovelluksissa.

TP, TPE, TP-B

TP, TPE, TP-B

Grundfosin TP-pumput ovat yksijaksoisia in-line-keskipakopumppuja. Ne soveltuvat mm. kiertovesipumpuiksi erilaisiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin, ilmanvaihtojärjestelmiin sekä raakaveden pumppaukseen.

Tuotesivulle

TPE3

TPE3

Uudessa TPE3-pumpussa on runsaasti älykkäitä ominaisuuksia ja optimoituja teknisiä ratkaisuja, jotka tekevät siitä erittäin tehokkaan in-line-pumpun.

Tuotesivulle