Puutarhapumput

Annostelupumput

Uppopumput

Uppopumpuilla hoidat näppärästi vaikka uima-altaan tyhjennyksen tai tulvivan kellarin kuivatuksen.

SB

SB

SB-pumput ovat puhtaan veden pumppaamiseen tarkoitettuja uppoasennettavia pumppuja. Ne sopivat erityisen hyvin sadeveden pumppaamiseen ja kotitalouksien kaivoihin sekä järveen vedenottoon.

Tuotesivulle

Unilift CC

Unilift CC

Grundfos Unilift CC on helppokäyttöinen, kevyt ja kestävä harmaan veden tyhjennys- ja siirtopumppu. Unilift CC -pumpussa on helposti irrotettava pohjasiivilä, joka poistamalla CC-pumppu tyhjentää vedenpinnan aina 3 mm asti.

Tuotesivulle

SB

Unilift KP

Upotettavat Unilift KP -tyhjennyspumput soveltuvat niin tilapäisiin kuin pysyviin vapaasti seisoviin kokoonpanoihin. Niitä voidaan käyttää likaveden tai harmaan jäteveden pumppaukseen. Pumput soveltuvat myös keruusäiliöiden pumpuiksi.

Tuotesivulle

Jet-pumput

Jet-pumppu on perinteisin pumppumalli, joka soveltuu hyvin satunnaiseen kastelu, pesu tai vastaavaan käyttöön. Jet-pumpuissa ei ole automatiikkaa, vaan ne käyvät aina kun virta on kytketty päälle.

SB

JP

JP on perinteinen jet-pumppu, joka sopii veden syöttöön ja siirtoon kotona, puutarhassa, harrastuksissa sekä maataloudessa ja pienissä teollisuuslaitoksissa.

Tuotesivulle

Vesiautomaatit

Vesiautomaatti tuo huoletonta mukavuutta vedenottoon, sillä se käynnistyy ja sammuu automaattisesti käytön mukaan.

DDI

SBA

Grundfosin SBA-pumput ovat upotettavia vesiautomaatteja, joissa yhdistyvät uppopumpun vaivaton asennus ja vesiautomaatin käytön helppous; laita vain pumppu veteen, kytke virta, avaa hana ja nauti vedestä.

Tuotesivulle

DME

SCALA2

Äärimmäisen hiljainen SCALA2 on paras valinta kohteisiin, missä käytössä on useampi vesipiste yhtä aikaa. Vakipaineominaisuuden ansiosta vesi ei lopu suihkusta, vaikka joku vetäisi vessan tai pesukone sattuisi ottamaan vettä samaan aikaan.

Tuotesivulle

DME

MQ

Grundfosin MQ on todellinen all-in-one ratkaisu, siinä on pienenn kokoon yhdistetty painesäiliö, automattinen toiminta ja hiljainen käyntiääni (alle 55dB).

Tuotesivulle

SMART Digital: DDA, DDC, DDE

JPB

JPB-vesiautomaatit soveltuvat veden syöttöön ja siirtoon kotona, mökillä, puutarhassa, harrastuksissa sekä maataloudessa ja pienissä teollisuuslaitoksissa. Itseimevyyden ansiosta pumppu jaksaa imeä vettä jopa 8 metrin syvyydestä.

Tuotesivulle

Lisävarusteet

Grundfosin lisävarusteilla voit lisätä automaattisen toiminnan myös pumpuun jossa sitä ei ennestään ole.

DMH

PM

Grundfosin Pressure Manager on kattava ja älykäs painekytkin, joka ohjaa pumppua kulutuksen mukaan kotitalouksien vesi- ja paineenkorotusjärjestelmissä. PM-painekytkimellä voit muuttaa vanhankin pumpun vesiautomaatiksi, joka käynnistyy käytön mukaan.

Tuotesivulle