Vedenpoisto reuna-alueilta

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Vedenpoisto reuna-alueilta ja vakaan vesitason ylläpitäminen vaativat yleensä, että avolouhoksen ympärille tehdään useita porausreikiä. Grundfosilta saat joustavan ja tehokkaan ratkaisun puhtaan tai hiukkasia sisältävän likaisen veden poistamiseksi ja vesitasojen säätämiseksi 30–600 metriä syvien porausreikien avulla. Saatavilla on myös ensiluokkaisista materiaaleista valmistettuja malleja, jotka kestävät korroosiota ankarissakin olosuhteissa, kun pH-arvo on alhainen tai käytetään klorideja.

Grundfosilta voit hankkia esimerkiksi SP-pumpun, jonka kotelossa on tyhjää tilaa laajentamista varten — saat tämän hetken tarpeisiisi sopivan ratkaisun, jota voi laajentaa helposti ja nopeasti, kun tarvitset enemmän tehoa tai työskentelysyvyys kasvaa. Joustava nousuletku takaa, että laajentaminen hoituu ongelmitta.

Kun suorituskykyvaatimukset saattavat vaihdella suuresti ja asennettuun ratkaisuun sisältyy useita pumppuja, porausreikien hydraulista kuormitusta voidaan tasoittaa lisäämällä järjestelmään taajuusmuuttajia. Näin pumppujen kierroslukua voidaan säätää automaattisesti kulloisenkin tarpeen mukaan. Tämä varmistaa optimaalisen vedenpoiston kaivoksen reuna-alueilta.

Grundfosin moottorisuojaus on kehitetty pitäen mielessä koko pumppuratkaisu, ei pelkästään moottori. Yhdessä käyttöliittymämoduulin kanssa se varmistaa vedenpoistotason tarkan hallinnan ja sen avulla entistä paremman suojauksen, koska muita kuin moottorin sähköominaisuuksiin liittyviä parametreja mitataan. Tämä mahdollistaa ajastetut pysäytys- ja käynnistysrutiinit, jotka eivät vahingoita pumppua tai moottoria ja joiden avulla voidaan välttää yllättävät seisokit ja tulvimisriskit.

Oikean materiaalin valinta on tärkein tekijä korroosion estämisessä ja pidentää pumppujärjestelmien käyttöikää. Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Lisäksi Grundfos räätälöi käyttöönotto- ja huoltosopimukset tarpeidesi mukaan ja voi myös järjestää varaosakittejä ja -suosituksia.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät tuotteet
Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500