Vedenpoisto avolouhoksesta

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Vedenpoisto avolouhoksesta on tarpeen, jotta kaivostoiminta voi jatkua esteettä. Avolouhosten harmaavedessä on tyypillisesti hankaavia ainesosia, kuten kiviä, savea ja rikkiä, ja sen pH-arvo voi olla erittäin alhainen. Grundfosin vedenpoistopumput on suunniteltu toimimaan myös kaikkein haastavimmissa ympäristöissä: niitä onkin käytössä niin kaivoksissa kuin öljyn- ja kaasunporauslautoilla ympäri maailmaa.

Grundfosin DWK-tuoteperhe tarjoaa kapeisiin tiloihin sopivia, umpivalurautaisia vedenpoistopumppuja. Ne ovat ihanteellinen ratkaisu kaivoksiin niin väliaikaisiin kuin pysyviin asennuksiin ja tarjoavat korkeapaineista pumppaustehoa, jota hiekka, pikkukivet tai muut hankaavat ainesosat eivät heikennä.

Grundfosin kestävät vedenpoistopumput pystyvät käsittelemään suurtakin virtausvolyymia, ja ne voidaan asentaa kuiva- tai uppoasennuksena. Pumppuja on saatavilla ensiluokkaisista materiaalista valmistettuina malleina, jotka kestävät korroosiota ankarissakin olosuhteissa. Tarjolla on myös maanpinnalle asennettavia akselikäyttöisiä pumppuja, joita voidaan käyttää, jos kyseessä ei ole syvä kaivos.

Oikean materiaalin valinta on tärkein tekijä korroosion estämisessä ja pidentää pumppujärjestelmien käyttöikää. Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Lisäksi Grundfos räätälöi käyttöönotto- ja huoltosopimukset tarpeidesi mukaan ja voi myös järjestää varaosakittejä ja -suosituksia.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät tuotteet
Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500