Vedenotto – pientalot

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Asumismukavuutta ja toimivuutta

Vaikka sitä, että kodin hanoista ja suihkusta tulee jatkuvasti puhdasta vettä, pidetäänkin usein itsestäänselvyytenä, kyse on pohjimmiltaan ylellisyydestä, joka ei ole kaikkien maapallon ihmisten käytettävissä. Vedenotto erilaisissa olosuhteissa vaatii innovatiivista pumpputeknologiaa ja kestäviä ratkaisuja. On kyseessä sitten kaupunkiasunto New Yorkissa tai Pariisissa tai talo Kiinan tai Kenian maaseudulla, Grundfosilta saat ratkaisun, joka takaa vedensaannin aina tarvittaessa juuri oikealla paineella.

Grundfosin yhden tai kahden asunnon pientaloille tarkoitetut vedenottoratkaisut ovat erittäin monipuolisia ja soveltuvat monenlaisiin käyttökohteisiin: sisä- ja ulkotilojen vedenottoon, paineenkorotukseen, sadeveden talteenottoon ja puutarhan kasteluun.

Ainutlaatuisia pumppuja erilaisiin tarpeisiin

Liian alhainen paine vesijohtoverkossa, paineen aleneminen, kun vettä lasketaan useista hanoista, syrjäinen sijainti, sadeveden paineistus ja käyttö puutarhan kasteluvetenä — erilaiset tosielämän käyttökohteet asettavat monenlaisia haasteita ja ihmisten tarpeet ja elämäntyylit vaihtelevat. Tämän vuoksi kukin Grundfosin vedenottotuote soveltuu erityisen hyvin juuri tiettyyn tehtävään ja juuri tietynlaisiin olosuhteisiin. Lisäksi kaikki pumput on suunniteltu niin, että niissä yhdistyy paras mahdollinen helppokäyttöisyys, luotettavuus, kestävyys ja asennuksen helppous. Kaikki ansaitsevat viihtyisän ja toimivan kodin!

Kestävyys on yksi tärkeimmistä prioriteeteista

Energiatehokkaat pumppuratkaisut ovat Grundfosin tavaramerkki, eikä kotitalouksille tarkoitettujen vedenottotuotteidemme valikoima tee tässä poikkeusta. Se tuottaa erinomaista pumppaustehoa ja kuluttaa vain vähän energiaa, mikä takaa erittäin hyvän asumismukavuuden ja alhaiset energiakustannukset. Monissa ratkaisuissa on taajuusmuuttaja, jolla pumpun suorituskyky voidaan mukauttaa vaihteleviin virtausvaatimuksiin.

Grundfos Pressure Manager

Grundfos Pressure Manager on kompakti ohjausyksikkö, joka on saatavilla useisiin kotitalouksille tarkoitettuihin vedenottopumppuihin. Siinä yhdistyy toiminnallisuus ja älykkyys uudella tavalla, ja se viekin kotitalouspumput aivan uudelle tasolle. PM1- ja PM2-säätimet kattavat kaikki tarpeet yksinkertaisista kaikkein monimutkaisimpiin kotitalouksien käyttökohteisiin ja vastaavat markkinoiden tarpeisiin mahdollistamalla tarkan ohjauksen ja erinomaisen asuinmukavuuden.

Liittyvät tuotteet
Esitteet

Vedenotto

Lataa tietoa Grundfosin vedenottotuotteista ja littyvistä aiheista englanniksi:

Home Performance

HOME PERFORMANCE answers every need

Get details of the HOME PERFORMANCE pump range, a wall chart and a complete overview of this season’s campaign plan.


Home Performance range

HOME PERFORMANCE range folder

Now you can fit all the vital information on the HOME PERFORMANCE range right inside your pocket.


Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500