Vedenjakelu

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Juuri oikeanlaisen itsenäisten järjestelmien ja painealueiden välisen tasapainon varmistaminen on erittäin tärkeä osa vedenjakelujärjestelmää. Kestävät Grundfos-pumput on suunniteltu erityisesti vaihteleviin virtausolosuhteisiin, ja ne voidaan asentaa kuiva- tai uppoasennuksena. Painealueita voi hallita erittäin tarkasti Grundfosin Hydro MPC -tuoteperheen monijaksoisilla paineenkorotusjärjestelmillä, joissa hyödynnetään pystymallisia, monijaksoisia keskipakopumppuja. Näin pystytään varmistamaan järjestelmän luotettava toiminta ja mahdollisimman vähäinen kuormittuminen.

Grundfosin tasonohjausyksiköt mahdollistavat jopa kuuden pumpun erittäin luotettavan seurannan ja ohjauksen, ja niitä voi käyttää yhdessä moottorin suojausratkaisujen ja taajuusmuuttajien kanssa. Saatavilla on myös kattava valikoima anturilisävarusteita, esimerkiksi taso-, virtaus- ja lämpötila-antureita, joilla voit varmistaa, että pumppujen ohjausjärjestelmällä on käytettävissään tarvittavat tiedot.

Perinteisesti klooriyhdisteet ovat olleet yleisimmin käytetty kemiallinen desinfiointimenetelmä. Grundfosilta saat neuvoja ja desinfiointiratkaisuja klooriyhdisteillä tehtävään desinfiointiin. Lisäksi voimme auttaa otsonidesinfioinnissa. Myös UV-säteilyn on oikein annosteltuna todistettu olevan tehokas bakteerien ja virusten tuhoamistapa, joka ei synnytä myrkyllisiä sivutuotteita.

Grundfosilta saa eri teknologioihin perustuvia kattavia annostelupumppujärjestelmiä sekä pienten että suurten määrien annosteluun flokkaus- ja desinfiointivaiheissa ja pH-arvon säätämisen yhteydessä. Lisäksi Grundfosin sähköisillä ja sähkökemiallisilla lisävarusteilla voit varmistaa annostelu- ja desinfiointiprosessien täydellisen hallinnan, ja ne voidaan integroida järjestelmään saumattomasti.

Kun käytettävät teknologiset ratkaisut ovat huolella harkittuja, niiden paras mahdollinen soveltuvuus pumppaustarpeisiisi voidaan varmistaa. Grundfosin monijaksoisissa uppopumpuissa yhdistyvät monet kätevät elementit: pumppujen ohjausyksiköt (Control MPC), ulkoiset taajuusmuuttajat (CUE), moottorin suojausratkaisu (MP204), jolla voi seurata moottorin toimintaa ja mukauttaa laitteistoa muuttuviin olosuhteisiin, ja joustava nousuletku, joka minimoi järjestelmän kitkan.

Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Grundfosin käyttöönottosopimukset takaavat, että asennus tehdään oikein, ja huoltosopimukset kattavat kaikki tilanteet rutiinihuollosta varaosiin ja pumppusyyneihin.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät tuotteet
Lataukset
Esitteet

Ladattavat materiaalit


tarvepohjainen vedenjakelu

Tarvepohjainen vedenjakelu

Luotettavaa ja kustannustehokasta vedenjakelua.


wu-profiili

Ota hieman etäisyyttä...

ja tarkastele kokonaiskuvaa. Grundfos Water Utility -profiiliesite.


Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500