Veden käsittely — kaivostoiminta

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Grundfosilla on useiden vuosien kokemus vedenotosta ja -käsittelystä. Vedenkäsittely tarkoittaa prosesseja, joilla vettä valmistellaan haluttua loppukäyttöä varten. Grundfosilta löytyy kattavia vedenkäsittelyratkaisuja kaivostoiminnan ja mineraalien käsittelyn tarpeisiin. Ratkaisut voidaan räätälöidä käyttötarkoituksen mukaan, oli kyseessä sitten yksinkertainen prosessiveden suodatus tai asuinrakennuksiin toimitettavan käyttöveden tiukkojen laatuvaatimusten täyttäminen.

Grundfosin valikoimassa on pumppausratkaisuja kiintoaineiden erottamiseen mekaanisilla prosesseilla, kuten laskeutuksen ja suodatuksen avulla, sekä annosteluratkaisuja kemialliseen käsittelyyn, esimerkiksi desinfiointiin ja saostukseen, ja muihin käsittelyihin, kuten UV-käsittelyyn.

Grundfos pystyy toimittamaan monenlaisia pumppujärjestelmiä, uppopumpuista päästäimeviin pumppuihin ja erittäin suosittuihin pystymallisiin, monijaksoisiin keskipakopumppuihimme. Kattavasta eri teknologioihin perustuvien annostelupumppujärjestelmien valikoimastamme löytyy optimaalinen ratkaisu sekä pienien että suurien määrien annosteluun. Lisäksi Grundfosilta saa myös sähköisiä ja sähkökemiallisia lisävarusteita, joilla voi varmistaa toimien täydellisen hallinnan, ja täysin automaattisia PLC-ohjattuja järjestelmiä kuiva-aineiden valmisteluun ja luotettavaan annosteluun.

Oikean materiaalin valinta on tärkein tekijä korroosion estämisessä ja pidentää pumppujärjestelmien käyttöikää. Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Lisäksi Grundfos räätälöi käyttöönotto- ja huoltosopimukset tarpeidesi mukaan ja voi myös järjestää varaosakittejä ja -suosituksia.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500