Vastavirtahuuhtelu

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Vastavirtahuuhtelu tarkoittaa veden pumppaamista takaisin tulosuuntaansa päin. Tätä käytetään esimerkiksi suodattimien säännöllisessä pesemisessä. Grundfosilta saat pumppausratkaisut, jotka tarjoavat tehokkaassa vastavirtahuuhtelussa tarvittavan tehon, huuhtelun oikea-aikaisuuden ja nopeuden.

Vastavirtahuuhtelu on osa ennakoivaa huoltoa, jolla estetään suodattimien tukkeutuminen. Vedenkäsittelylaitoksilla vastavirtahuuhtelu on automaattinen prosessi, jota ohjataan ohjelmoitavilla logiikkaohjaimilla (PLC). Vastavirtahuuhtelu käynnistyy yleensä silloin, kun suodattimen paine-ero ylittää määritetyn raja-arvon.

Grundfos tarjoaa pumppausratkaisuja, jotka selviytyvät vastavirtahuuhtelun vaihtelevista virtausvaatimuksista ongelmitta. Valikoimiimme kuuluu muun muassa järeitä aksiaalipumppuja, joissa on jaettu pesärakenne, potkuripumppuja, joissa painopiste on veden siirtämisessä lisäpaineen tuottamisen asemesta, sekä erittäin suosittuja pystymallisia, monijaksoisia keskipakopumppuja — ja kaikkea näiden väliltä.

Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Grundfosin käyttöönottosopimukset takaavat, että asennus tehdään oikein, ja huoltosopimukset kattavat kaikki tilanteet rutiinihuollosta varaosiin ja pumppusyyneihin.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Lataukset

Lataukset

 

Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

Water treatment with the pump as a central element.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500