Tulopumppaamot

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Jätevedenpuhdistamon tulopumppaamoon saapuva jätevesi sisältää kaikki viemärijärjestelmään tulleet aineet. Kyseessä ei ole pelkästään kotitalouksien jätevedet vaan myös teollisuuden, hotellien, sairaaloiden ja ravintoloiden jätevedet sekä kaikki aineet, jotka ovat ajautuneet viemärijärjestelmään viemärikaivojen kautta.

Grundfosilta löydät näihin vaativiin olosuhteisiin sopivat pumput. Grundfosin SE/SL-, S- ja KWM-sarjan kestävät pumput on suunniteltu erityisesti suuren jätevesivirtausvolyymin käsittelyyn, ja ne voidaan asentaa kuiva- tai uppoasennuksena. Jos pumppukaivon rakenne ei estä saostamista, Grundfosin järeillä AMD-sekoittimilla voi varmistaa perusteellisen sekoittumisen ja näin estää ongelmatilanteet ja hajuhaitat.

Tulopumppaamon suorituskykyvaatimukset vaihtelevat suuresti. Kun asennettuna on useita tulopumppuja, jäteveden puhdistamon vesikuormitusta voidaan tasoittaa lisäämällä järjestelmään ulkoisia taajuusmuuttajia (Grundfos CUE). Laskennallista virtausmekaniikkaa (CFD) hyödyntävät simulaatiot suunnitteluvaiheessa auttavat havainnollistamaan pumppaamon nesteolosuhteita ja näin varmistamaan, että jätevesi siirretään tulopumppaamon kautta mekaaniseen puhdistukseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Ohjaus- ja seurantajärjestelmien avulla voidaan parantaa sekä tehokkuutta että luotettavuutta. Taajuusmuuttajien lisäksi Grundfosilta saa moottorin suojausratkaisuja (MP204), joilla voi seurata moottorin toimintaa ja varmistaa, että ratkaisu toimii aina optimaalisesti.

Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Grundfosin käyttöönottosopimukset takaavat, että asennus tehdään oikein, ja huoltosopimukset kattavat kaikki tilanteet rutiinihuollosta varaosiin.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät tuotteet
Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500