Saostaminen

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Saostaminen on veden fyysistä käsittelyä, jolla vedessä olevat kiintoaineet laskeutetaan painovoimaisesti. Yksi asianmukaisen saostamisen edellytyksistä on rauhallisen nestevirtauksen ylläpitäminen pumppujärjestelmällä, joka on suunniteltu vähentämään pumpun kulumista estämällä sen, että saostuma ja pumpun tärkeät osat joutuisivat keskinäiseen kontaktiin.

Grundfosilta saat nämä vaatimukset täyttäviä pumppujärjestelmiä ja myös desinfiointiratkaisuja, jotka nopeuttavat saostumista ja auttavat parantamaan veden laatua.

Rauhallisen ja hallitun virtauksen ylläpitäminen saostusaltaissa ja veden siirtäminen altaisiin ja niistä pois vaativat pumppausratkaisulta paljon. Grundfosin pumppujärjestelmien valikoimaan kuuluu monenlaisia pumppuja: järeitä aksiaalipumppuja, joissa on jaettu pesärakenne, potkuripumppuja, joissa painopiste on veden siirtämisessä lisäpaineen tuottamisen asemesta, sekä erittäin suosittuja pystymallisia, monijaksoisia keskipakopumppuja — ja kaikkea näiden väliltä.

Grundfosilta saa eri teknologioihin perustuvia kattavia annostelupumppujärjestelmiä sekä pienten että suurten määrien annosteluun flokkaus- ja desinfiointivaiheissa ja pH-arvon säätämisen yhteydessä. Grundfosin sähköisillä ja sähkökemiallisilla lisävarusteilla voit lisäksi varmistaa annostelu- ja desinfiointiprosessien täydellisen hallinnan, ja ne voidaan integroida järjestelmään saumattomasti.

Veden laadun parantaminen tehokkaalla ja edullisella kuiva-aineiden valmistelujärjestelmällä on yhä käytetympi vedenkäsittelyratkaisu. Grundfosilta saa täysin automaattisia PLC-ohjattuja järjestelmiä valmisteluvaiheisiin ja orgaanisten saostusaineiden ja polyelektrolyyttien luotettavaan annosteluun.

Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Grundfosin käyttöönottosopimukset takaavat, että asennus tehdään oikein, ja huoltosopimukset kattavat kaikki tilanteet rutiinihuollosta varaosiin ja pumppusyyneihin.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät tuotteet
Lataukset

Lataukset

 

Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

Water treatment with the pump as a central element.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa