Pumppaus rakennuksista

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Suurehkojen jäte- ja likavesimäärien poistaminen kerrostaloista, hotelleista, ravintoloista ja muista rakennuksista vaatii pumppujärjestelmältä paljon. Koska jätevesi kerätään suljetussa järjestelmässä maanpinnan alapuolella, jätevettä ja raakajätettä viemäristöön siirtävän ratkaisun on oltava turvallinen ja tehokas eikä se saa vaatia paljon huoltoa. Grundfosin pienpumppaamot on suunniteltu niin, että niiden avulla voi vähentää käyttö- ja asennuskustannuksia ja tehostaa laitteiston toimintaa.

Pienpumppaamot kuuluvat kattavaan jäteveden poisto- ja käsittelytuotteiden valikoimaamme. Grundfosin Multilift-tuotteet ovat pienikokoisia, kestäviä ja monipuolisia, ja ne pystyvät käsittelemään suuria jätevesimääriä. Tarjolla on yksi- tai kaksipumppuisia vaihtoehtoja sekä useita eri säiliökokoja.

Multilift-pumppujärjestelmä pystyy hallitsemaan mahdolliset suorituskykyvaatimusten vaihtelut: Grundfosin tasonohjausyksiköt mahdollistavat jopa kuuden pumpun erittäin luotettavan seurannan ja ohjauksen, ja niitä voi käyttää yhdessä moottorin suojausratkaisujen ja taajuusmuuttajien kanssa. Saatavilla on myös kattava valikoima anturilisävarusteita, esimerkiksi taso, virtaus- ja lämpötila-antureita, joilla voit varmistaa, että pumppujen ohjausjärjestelmällä on käytettävissään tarvittavat tiedot.

Grundfosin toimittamien ohjaus- ja seurantajärjestelmien avulla voidaan parantaa sekä tehokkuutta että luotettavuutta. Multilift-ohjausyksikkö (LC109) voidaan liittää osaksi älytalojärjestelmää, jolloin yksikkö pystyy antamaan hälytyksiä mahdollisista häiriötilanteista.

Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Grundfosin käyttöönottosopimukset takaavat, että asennus tehdään oikein, ja huoltosopimukset kattavat kaikki tilanteet rutiinihuollosta varaosiin — näin voit varmistaa, että ratkaisu toimii aina optimaalisesti.

Liittyvät tuotteet

Lataukset

 

sewage handbook

Sewage pumping

Concise info and theory for optimising infrastructure.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Yhteydenotto
Tuotteet

Kysy tuotteista

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää esimerkiksi pumpun sopivuudesta, oikeasta mitoituksesta tai asennuksesta. Jos kysymyksesi koskee jo olemassa olevaa Grundfos-tuotetta, niin anna siitä mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500
Huolto

Kysy huollosta

Ota meihin yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää pumpun tai muun tuotteemme huollosta tai varaosista. Kerrothan Grundfos-tuotteestasi
mahdollisimman tarkat tiedot (malli, asennuskohde, käyttötarkoitus, ostovuosi yms.). Asiakaspalvelumme on yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Saat tuotteidemme tekniset tiedot, asennusohjeet ja paljon muuta ympäri vuorokauden Grundfos Product Center -palvelusta. Siirry Product Centeriin tästä.

Puhelin

+358 (0) 207 889 500