Pullotus ja tölkitys

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Pullotus ja tölkitys

Erittäin tiukat hygieniavaatimukset koskevat myös vaihetta, jossa olut siirretään käymistankista 6–8 viikon kuluttua. Grundfosin keskipakosanitääripumput ovatkin ihanteellinen ratkaisu valmiin oluen siirtämiseksi pullotus- ja tölkitysasemille: niiden avulla voidaan varmistaa, että ulkoisia hiukkasia ei pääse vaikuttamaan oluen ominaismakuun.

Kaikki Grundfosin sanitääripumput ovat panimoiden tiukkojen hygieniastandardien mukaisia. Ne ovat CIP-yhteensopivia, minkä ansiosta kaikki putket voidaan puhdistaa nopeasti ja tehokkaasti laitetta purkamatta. Lisäksi CIP-järjestelmää voidaan soveltaa myös käymistankkeihin ja niiden sisäpinnat voidaan puhdistaa helposti ja absoluuttisen luotettavasti. Jokaisen CIP-järjestelmän jälkeen on itseimevä pumppu, joka poistaa säiliöistä ja putkista puhdistusaineen viimeiseen pisaraan.

Koska prosessin hallinta on tärkeätä tässä panimoprosessin viimeisessä vaiheessa, siinä voidaan hyödyntää Grundfosin E-ratkaisua, jonka avulla pumpun nopeus säätyy automaattisesti pullotus- ja tölkityslaitteiston nopeuden mukaan. Kehittyneiden E-ratkaisujen avulla prosesseja voidaan optimoida ja toiminnan energiatehokkuutta parantaa.

HaasteRatkaisu
Mahdollisimman hyvä hygienia on oleellisen tärkeätä panimoissa, ja ulkoisia bakteereja on vältettävä kaikin keinoin.
Kaikki Grundfosin sanitääripumput ovat CIP-yhteensopivia, ja niiden säiliöt, putket ja prosessilinjasto voidaan puhdistaa perusteellisesti laitetta purkamatta. Tarkat annostelupumput nopeuttavat CIP-prosessia: ne lisäävät vain tarvittavan puhdistusaineen ja näin vähentävät järjestelmän huuhtelutarvetta. Jokaisen CIP-järjestelmän jälkeen on itseimevä pumppu, joka poistaa säiliöistä ja putkista puhdistusaineen viimeiseen pisaraan.

Tärkeitä huomautuksia

  • Kaikilla Grundfosin sanitääripumpuilla on EHEDG-sertifikaatti.
  • Jos käytössä on oksidoivia desinfiointiaineita, jotka vapauttavat bakteereita, valitse pumppuun mekaaniset SiC/SiC-tiivisteet.






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät tuotteet
Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500