Pullojen peseminen

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Pullojen peseminen

Pullonpesulaitteissa käytetään usein suurta painetta, korkeita lämpötiloja ja voimakkaita kemikaaleja. Grundfosin monijaksoiset päästäimevät pumput on suunniteltu kestämään tällaiset olosuhteet, ja ne toimivat tehokkaasti ja luotettavasti koko pesuprosessin ajan.

Järeät pumput kestävät helposti jopa 120 °C:n lämpötilan, ja niitä on saatavana sekä valuraudasta että ruostumattomasta teräksestä valmistettuna. Ruostumaton teräs soveltuu jopa erittäin voimakkaita kemikaaleja käyttäviin pullonpesuprosesseihin. Saatavilla on myös kehittyneitä digitaalisia annostelupumppuja, joiden ansiosta erilaiset kemikaalit ja puhdistusaineet pystytään annostelemaan tarkasti.

Kaikki tähän käyttöön tarkoitetut pumput on suunniteltu niin, että ne toimivat yhtä tehokkaasti pullonpesulaitteeseen ripustettuina kuin lattiapinnalla seisten.

HaasteRatkaisu
Pullonpesulaitteissa saatetaan käyttää erittäin voimakkaita puhdistusaineita.
Grundfosin erityisesti tähän tarkoitukseen suunniteltuja pullopesulaitteiden pumppuja on saatavilla myös erittäin voimakkaita puhdistusaineita kestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät tuotteet

Downloads

 

Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500