Pölynsidonta

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Pölynsidonta on tärkeä osa kaivostoimintaa, ja tarvittavan raakavesimäärän vähentämiseksi pölynsidonnassa käytetään usein laskeutusaltaiden kierrätettyä prosessivettä. Kaivostoiminnassa syntyy vääjäämättä pölyä, joka saattaa tukkia putket ja jumiuttaa mekaaniset osat ja näin lisätä huollon ja korjausten tarvetta.

Vesisuihkujärjestelmät ovat edelleen tehokkain ja edullisin pölyntorjunnan keino, oli kyse sitten prosessien pölypäästöistä tai hajapäästöistä. Grundfosin pumppuratkaisuilla voit siirtää suuria vesimääriä nopeasti, mikä mahdollistaa suurien suutinjärjestelmien käytön ja minimoi suodatustarpeen.

Laskeutusaltaat ovat kustannustehokas tapa vähentää veden käsittelyä ja siihen liittyviä kustannuksia. Niissä jäteveden orgaanista kuormitusta pienennetään antamalla painovoiman poistaa epäpuhtaudet. Tämän jälkeen vesi voidaan suodattaa ja käsitellä niin, että sitä voidaan käyttää uudelleen mineraaliprosessissa tai pölynsidonnassa.

Grundfosin Hydro MPC -tuoteperheen monijaksoisten paineenkorotusjärjestelmien ansiosta pystyt hallitsemaan painetta helposti ja näin varmistamaan veden optimaalisen siirron pois laskeutusaltaista, altaiden täyttämisen ja veden toimittamisen vesisuihkujärjestelmiin.

Grundfosin AP-tuoteperheen järeät vedenpoistopumput on valmistettu laadukkaista materiaaleista, kuten kromiteräksestä ja piikarbidista. Ne ovat ihanteellinen ratkaisu kaivoksiin niin väliaikaisiin kuin pysyviin asennuksiin ja tarjoavat korkeapaineista pumppaustehoa, jota hiekka tai muut hankaavat ainesosat eivät heikennä. Grundfosin DWK-tuoteperhe tarjoaa kapeisiin tiloihin sopivia, umpivalurautaisia vedenpoistopumppuja, jotka pystyvät pumppaamaan pikkukiviä sisältäviä aineita tehokkaammin kuin AP-tuoteperheen pumput.

Oikean materiaalin valinta on tärkein tekijä korroosion estämisessä ja pidentää pumppujärjestelmien käyttöikää. Grundfosin erikoisasiantuntemuksen avulla pystyt saavuttamaan suorituskykytavoitteesi. Tuemme yritystäsi kaikissa vaiheissa alustavasta tarvekartoituksesta pumppausratkaisun valintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon saakka. Lisäksi Grundfos räätälöi käyttöönotto- ja huoltosopimukset tarpeidesi mukaan ja voi myös järjestää varaosakittejä ja -suosituksia.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät tuotteet
Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500